Vérins bloqueurs à double effet et double tige Série CNA2W

Vérins bloqueurs à double effet et double tige Série CNA2W
Vérin bloqueur pour arrêts intermédiaires, arrêts d’urgence et protecvtion antichute.
[Caractéristiques]
· Construction simple.
· Haute efficacité de blocage.
· Haute fiabilité et force de maintien stable.
· Unité de blocage compact qui économise l'espace.
· Blocage possible dans les deux sens.
· Vitesse maximale de piston: 1.000 mm/s.
· Commande manuelle de déblocage
· Conçu pour être insensible à la qualité de l'air de déblocage.

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDNA2WB40-100-D
CDNA2WB40-150-D
CDNA2WB40-500-D
CDNA2WB50-100-D
CDNA2WB50-400-D
CDNA2WB100TF-125-D
CDNA2WF40-25-D
CDNA2WF40-50-D
CDNA2WF50-100-D
CDNA2WF63-50-D
CDNA2WF63-50-D-M9NWL
CDNA2WT50-150-D
CDNA2WT63-250-D
CDNA2WT100-650-D-XC14B
CNA2WB40-50-D
CNA2WB40-200-D
CNA2WB50TF-400N-D
CNA2WF40-25-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Température de fonctionnement
(℃)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Cushion Operating Pressure
(MPa)
Specifications Support bracket Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Tube Material Custom-made Specifications Type de connecteur Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)

526.32 €

1 26 jours 40-10~ 700,1 à 1,0~Avec coussinets des deux côtés--Type de baseRcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunSans-Aucun-

537.50 €

1 26 jours 40-10~ 700,1 à 1,0~Avec coussinets des deux côtés--Type de baseRcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunSans-Aucun-

615.48 €

1 26 jours 40-10~ 700,1 à 1,0~Avec coussinets des deux côtés--Type de baseRcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunSans-Aucun-

602.08 €

1 26 jours 50-10~ 70-Avec coussinets des deux côtés0.1 à 1.0Aimant intégréType de baseRcSans commutateur--SansAucun--

709.13 €

1 26 jours 50-10~ 70-Avec coussinets des deux côtés0.1 à 1.0Aimant intégréType de baseRcSans commutateur--SansAucun--

1,224.05 €

1 26 jours 100-10~ 700,1 à 1,0~Avec coussinets des deux côtés--Type de baseGSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunSans-Aucun-

520.71 €

1 26 jours 40-10~ 700,1 à 1,0~Avec coussinets des deux côtés--Type à bride côté tigeRcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunSans-Aucun-

526.32 €

1 26 jours 40-10~ 700,1 à 1,0~Avec coussinets des deux côtés--Type à bride côté tigeRcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunSans-Aucun-

613.26 €

1 26 jours 50-10~ 700,1 à 1,0~Avec coussinets des deux côtés--Type à bride côté tigeRcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunSans-Aucun-

692.40 €

1 26 jours 63-10~ 700,1 à 1,0~Avec coussinets des deux côtés--Type à bride côté tigeRcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunSans-Aucun-

767.55 €

1 26 jours 63-0,1 à 1,0~Avec coussinets des deux côtés--Type à bride côté tigeRcM9NW32 pcsSans-Aucun-

651.18 €

1 26 jours 50-10~ 700,1 à 1,0~Avec coussinets des deux côtés--Type à tourillon centralRcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunSans-Aucun-

786.15 €

1 26 jours 63-10~ 700,1 à 1,0~Avec coussinets des deux côtés--Type à tourillon centralRcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunSans-Aucun-

1,592.03 €

1 26 jours 100-10~ 70-Avec coussinets des deux côtés0.1 à 1.0Aimant intégréType à tourillon centralRcSans commutateur--SansModification de la position de montage du support de tourillon-B

510.65 €

1 26 jours 40-10~ 700,1 à 1,0Avec coussinets des deux côtés--Type de baseRcSans commutateur autoAucunAucunTube en aluminium-Aucun-

544.08 €

1 26 jours 40-10~ 700,1 à 1,0~Avec coussinets des deux côtés--Type de baseRcSans commutateur autoAucunAucunTube en aluminium-Aucun-

702.35 €

1 26 jours 50-10~ 700,1 à 1,0~Aucun--Type de baseGSans commutateur autoAucunAucunTube en aluminium-Aucun-

516.19 €

1 26 jours 40-10~ 700,1 à 1,0~Avec coussinets des deux côtés--Type à bride côté tigeRcSans commutateur autoAucunAucunTube en aluminium-Aucun-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tige double Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire Environnement, applications Standard Verrouillage d'extrémité Disponible
Soupapes NA Bellows Sans Lock actuation system Blocage par ressort
Locking Direction Bidirectionnel

Assistance technique