Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Verrouillage d'extrémité | Soupapes | Pression de fonctionnement (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Locking Direction | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | Made-to-order specification (cushion valve position) | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482.90 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
487.27 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
487.27 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
491.74 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
491.74 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
496.27 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
496.26 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
500.68 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
500.68 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
505.15 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
564.35 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Toile nylon | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
509.55 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
509.55 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
514.08 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
514.06 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
548.73 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Sans coussinet | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Avec racleur métallique | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
522.97 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | - | Avec coussinets des deux côtés | 0.08 à 1.0 | Aimant intégré | Type de base | Rc | Sans commutateur auto | - | - | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | Bidirectionnel | Sans | Aucun | Sans | Sans | Vérin bloqueur | ||
522.94 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
531.89 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
531.89 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
540.82 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
540.81 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
549.81 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
549.81 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
549.81 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
584.45 € | 1 | 81 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Avec racleur métallique | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
549.81 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | - | Sans coussinet | 0.08 à 1.0 | Aimant intégré | Type de base | Rc | Sans commutateur auto | - | - | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | Bidirectionnel | Sans | Aucun | Sans | Sans | Vérin bloqueur | ||
558.61 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
558.61 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
567.56 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
567.56 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
585.35 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
585.35 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
603.18 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
621.05 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
482.94 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
487.27 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
487.27 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
487.27 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Sans coussinet | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
491.74 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
496.27 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
500.68 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
505.13 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
514.08 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
522.94 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
531.89 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
540.82 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
549.81 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | - | Avec coussinets des deux côtés | 0.08 à 1.0 | Aimant intégré | Type de base | G | Sans commutateur auto | - | - | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | Bidirectionnel | Sans | Aucun | Sans | Sans | Vérin bloqueur | ||
558.61 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | NPT | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
545.23 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
545.23 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
553.02 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
553.02 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
553.02 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
560.85 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
560.85 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
560.85 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
560.85 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Sans coussinet | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
849.71 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | 1,000 | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
568.65 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Méthode de fonctionnement de la tige
Forme du corps principal
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Verrouillage d'extrémité
Soupapes
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Locking Direction
Customized specification (port positions)
Type de connecteur
Made-to-order specification (cushion valve position)
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles