Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Pression de fonctionnement (MPa) | Port thread type | Type of Shaft Bearing | Angle de positionnement (deg) | Support pour capteur de position rotatif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,535.00 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Douille à billes | 90° | Sans | ||
1,630.61 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Douille à billes | 90° | a, b, c | ||
1,630.60 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Douille à billes | 180° | Sans | ||
1,630.61 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Douille à billes | 180° | a, c | ||
1,821.74 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Douille à billes | 90° | a, b, c | ||
2,180.08 € | 1 | 26 jours | 80 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Douille à billes | 90° | Sans | ||
2,299.52 € | 1 | 26 jours | 80 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Douille à billes | 90° | a, b, c, d | ||
1,439.52 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 90° | Sans | ||
1,439.52 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 90° | a, b, c, d | ||
1,439.52 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 90° | a, c | ||
1,439.52 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 180° | Sans | ||
1,439.52 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 180° | a, c | ||
1,490.27 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 90° | Sans | ||
1,490.27 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 90° | a, b, c, d | ||
1,490.27 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 90° | a | ||
1,490.27 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 180° | Sans | ||
1,490.27 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 180° | a, c | ||
1,540.97 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 90° | Sans | ||
1,589.06 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 90° | a, b, c, d | ||
1,821.74 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 180° | Sans | ||
1,821.74 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 180° | a, c | ||
1,642.53 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 90° | a, b, c, d | ||
1,693.31 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 90° | a, b, c, d | ||
1,794.89 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 90° | Sans | ||
1,794.89 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 90° | a, b, c, d | ||
1,794.89 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 180° | a, c | ||
1,490.27 € | 1 | 26 jours | 63 | 0,1 à 1,0~ | G | Palier lisse | 180° | Sans | ||
1,927.73 € | 1 | 26 jours | 80 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 90° | a, b, c, d | ||
1,927.73 € | 1 | 26 jours | 80 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 180° | a, c | ||
2,006.92 € | 1 | 26 jours | 80 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 180° | a, c | ||
2,006.90 € | 1 | 26 jours | 80 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 90° | Sans | ||
2,006.92 € | 1 | 26 jours | 80 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 180° | a, c | ||
2,086.03 € | 1 | 26 jours | 80 | 0,1 à 1,0 | Rc | Palier lisse | 90° | Sans | ||
2,086.03 € | 1 | 26 jours | 80 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 90° | a, b, c, d | ||
2,244.27 € | 1 | 26 jours | 80 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 180° | Sans | ||
2,402.60 € | 1 | 26 jours | 80 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 90° | Sans | ||
2,402.60 € | 1 | 26 jours | 80 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 180° | Sans | ||
2,395.11 € | 1 | 26 jours | 100 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 90° | Sans | ||
2,493.69 € | 1 | 68 jours | 100 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 90° | a, b, c, d | ||
2,493.69 € | 1 | 26 jours | 100 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 90° | a, b | ||
2,493.69 € | 1 | 26 jours | 100 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 180° | Sans | ||
2,493.69 € | 1 | 26 jours | 100 | 0,1 à 1,0 | Rc | Palier lisse | 180° | a, c | ||
2,690.76 € | 1 | 26 jours | 100 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 90° | Sans | ||
2,690.76 € | 1 | 26 jours | 100 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 180° | Sans | ||
2,690.76 € | 1 | 68 jours | 100 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 180° | a, c | ||
2,690.76 € | 1 | 68 jours | 100 | 0,1 à 1,0~ | Rc | Palier lisse | 180° | a |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Guidé |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Guidage de haute précision à rigidité élevée | Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA |
Soupapes | NA | Auto Switch | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Lead Wire Length(m) | Aucun |
Number of Switches | Aucun | Commutateur auto (partie table) | Sans détecteur (aimant intégré) | Longueur de fil de sortie (partie table)(m) | Sans |
Nombre de commutateurs (partie table) | Sans |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Port thread type
Type of Shaft Bearing
Angle de positionnement(deg)
Support pour capteur de position rotatif
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles