Vérin hydraulique sans tige à entrainement direct avec frein, Série ML1C (ML1C25G-200)

Vérin hydraulique sans tige à entrainement direct avec frein, Série ML1C ML1C25G-200

Détails du produit:

Référence fabricant: ML1C25G-200

Marque: SMC

Prix: 1,396.65

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

Course: 200 mm

Max. Masse de la charge (plage sélectionnable): 20 to 39.9 kg

Max. Masse de la charge: 20 kg

Longueur de la table L: 120 mm

D.I. du cylindre: 25 Ø


(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ML1C25G-200

Référence pièce
ML1C25G-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Pression de service max.
(MPa)
Min. Pression de fonctionnement
(MPa)
Moment statique admissible MA
(N•m)
Moment statique admissible MB
(N•m)
Moment statique admissible MC
(N•m)
Diamètre de raccordement Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Custom-made

1,396.65 €

1 26 jours 20020 to 39.92012025108870.10.814.74.94.9Rc1/8Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunAucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Vérin sans tige Matériau de la table Alliage d'aluminium Type à joint de cylindre sans tige Assemblage mécanique
Environnement de fonctionnement Usage général Traitement de surface de la table Aluminium anodisé dur Guide Type de guide pour poussoirs de came
Vitesse de fonctionnement(mm/s) 100:: 1000 Pression de fonctionnement(MPa) 0,1 à 0,8

Vous vous trouvez sur la page de Vérin hydraulique sans tige à entrainement direct avec frein, Série ML1C, le numéro d'article est le suivant: ML1C25G-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ML1C25G-200.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ML1C25G-1000H
ML1C25G-100H
ML1C25G-1100H-E73AL8-XB11
ML1C25G-2000-XB11
ML1C25G-200H
ML1C25G-200HS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Pression de service max.
(MPa)
Min. Pression de fonctionnement
(MPa)
Moment statique admissible MA
(N•m)
Moment statique admissible MB
(N•m)
Moment statique admissible MC
(N•m)
Diamètre de raccordement Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Custom-made

1,900.35 €

1 26 jours 1 00020 to 39.92012025108870.10.814.74.94.9Rc1/8Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunAucun

1,558.00 €

1 26 jours 10020 to 39.92012025108870.10.814.74.94.9Rc1/8Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunAucun

2,131.24 €

1 26 jours 1,10020 to 39.92012025108870.10.814.74.94.9Rc1/8E73A3AucunAvec 8 moisType à course longue

2,081.39 €

1 26 jours 2,00020 to 39.92012025108870.10.814.74.94.9Rc1/8Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunType à course longue

1,596.00 €

1 26 jours 20020 to 39.92012025108870.10.814.74.94.9Rc1/8Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunAucun

1,496.35 €

1 26 jours 20020 to 39.9201202510887--14.74.94.9Rc1/8Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunAucun

Assistance technique