Cylindre en forme de crayon à double effet avec coussin d'air et caoutchouc série SCPD3-*C

Cylindre en forme de crayon à double effet avec coussin d'air et caoutchouc série SCPD3-*C
Série ultra-petite et la plus légère avec le plus petit Taille de l'alésage (⌀6 à ⌀16) parmi les Cylindre généraux.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCPD3-[00,​CB,​FA,​LS]-[6,​10,​16]C-[5-260/1]
SCPD3-[00,​FA,​LS]-[6,​10,​16]C-[5-260/1]-O
SCPD3-L-[00,​CB,​FA,​LS]-[6,​10,​16]C-[5-260/1]
SCPD3-L-[00,​FA,​LS]-[6,​10,​16]C-[5-260/1]-O
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Avec/sans interrupteur
1 14 jours NA
1 14 jours NA
1 24 jours Disponible
1 24 jours Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Température de fonctionnement(℃) -10::60 Verrouillage d'extrémité NA Soupapes NA
Pression de fonctionnement(MPa) 0.15 (D.I. de tube φ6) 0.1 (φ10, 16)::1.0 Amortisseur Amortisseur en caoutchouc

Assistance technique