Série CB (Type compact)

Série CB (Type compact)
[Caractéristiques]
· Une douille à billes compacte et légère avec une longueur totale et un diamètre extérieur courts.
· La douille est ajustée serrée dans le boîtier, qui dispose d'un dispositif de serrage permettant un réglage de l'espace comme avec le modèle SB.
· Le contact proche de la ligne où les boules en acier rencontrent la surface du chemin de roulement assure une capacité de charge élevée.

(i)Remarque

  • Le symbole pour « Diamètre du cercle inscrit, dr » est d dans le catalogue.
  • *L’image du produit représentée est à caractère d’illustration uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CB-20UU

Référence pièce
CB-20UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

70.40 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Style Standard Diamètre du cercle circonscrit dr(φ) 20
Longueur totale L(mm) 30 Matériau du cylindre extérieur Fer Traitement de surface du cylindre extérieur Sans traitement de surface
Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A Le type de circulation de billes Simple
Diamètre extérieur D(φ) 28 Note de charge de base dynamique (détail)(N) 1,264 Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 774
Précision Qualité standard Type Standard Longueur Standard
Joint d’étanchéité Joint latéral double

Vous vous trouvez sur la page de Série CB (Type compact), le numéro d'article est le suivant: CB-20UU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CB-20UU.

Assistance technique