Unité de douille à billes compatible avec l'environnement spécial, longue

Unité de douille à billes compatible avec l'environnement spécial, longue
[Caractéristiques]
· Une unité connue pour sa grande rigidité due à la structure à bride intégrée.
· FC et EN 1.4305 Equiv. sont disponible comme matériau.

(i)Remarque

  • Le symbole pour « Diamètre du cercle inscrit, dr » est d dans le catalogue.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LCF-16BLUU
LCF-20BLUU
LCF-25BLUU
LCF-30BLUU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)

113.85 €

1 15 jours 16100321,6271,274

111.09 €

1 13 jours ---2,5191,548

143.87 €

1 16 jours ---4,5472,724

183.90 €

1 10 jours 30180527,0663,861

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride à avant-trou
Matériau du cylindre extérieur Fer Traitement de surface du cylindre extérieur Traitement de surface Mouvement Mouvement linéaire
Type de lubrification Revêtement de graisse Le type de circulation de billes Double Précision Qualité standard
Type Incrustation à bride Longueur Long Joint d’étanchéité Joint latéral double
Matériau de la bille SUJ2

Assistance technique