Série SKY Modèle SKY-T

Série SKY Modèle SKY-T
Rouleau d'appareil à vis avec amortisseur de chocs, idéal pour le transport d'équipements et de pièces de précision.

[Caractéristiques]
· Amortisseur Yuei intégré absorbe les chocs.
· Empêche les vibrations et le bruit générés pendant le déplacement.
· N'accumule pas facilement de charge électrique, empêchant l'accumulation de poussière. (Matériau de la roue : polyuréthane antistatique)

(i)Remarque

  • *L’image du produit présentée est exclusivement illustrative.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SKY-T100SUE-3-M16X40

Référence pièce
SKY-T100SUE-3-M16X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

150.25 €

1 18 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Avec amortisseur Hauteur de montage H(mm) 171 Plage de charge(daN) ~35.00
Butée NA Charge admissible(daN) 30 Matériau de la roue Uréthane
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique Matériau du raccord Acier inoxydable Diam. de filetage M16
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue(mm) 28 Rayon de pivotement(mm) 84
Roulements de roue Palier radial Matériau de la feuille Nylon Longueur d'axe(mm) 40

Vous vous trouvez sur la page de Série SKY Modèle SKY-T, le numéro d'article est le suivant: SKY-T100SUE-3-M16X40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SKY-T100SUE-3-M16X40.

Assistance technique