Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Verrouillage d'extrémité | Soupapes | Pression de fonctionnement (MPa) | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Direction of Piping | Entrée électrique du fil de sortie | Témoin / Suppresseur de surtension | Type de connecteur | Tension nominale (V) | Fonctionnement manuel | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.00 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
142.10 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | M5×0.8 | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | DC24 | Type poussoir, non verrouillable | Cylindre | ||
145.71 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé) | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
145.71 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Direction axiale | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé) | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
143.00 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Direction axiale | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
146.60 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | M5×0.8 | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé) | Aucun | DC24 | Type poussoir, non verrouillable | Cylindre | ||
144.81 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin et parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
144.81 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Direction axiale | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin et parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
148.40 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Côté tige mâle | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin et parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
151.06 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 32 | 6 | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | M5×0.8 | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Direction axiale | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin et parasurtenseur | Aucun | DC24 | Type poussoir, non verrouillable | Cylindre | ||
149.26 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
149.26 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type à rainure et verrouillage | - | ||
148.34 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
148.34 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | M5×0.8 | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | DC24 | Type à rainure et verrouillage | Cylindre | ||
148.34 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Direction axiale | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
151.95 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé) | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
151.95 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Direction axiale | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé) | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
150.16 € | 1 | 4 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin et parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
150.16 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Direction axiale | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin et parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
150.18 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
150.18 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Direction axiale | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type à rainure et verrouillage | - | ||
152.85 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé) | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
151.05 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin et parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
149.26 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Direction axiale | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 12 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
190.37 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | A93 | 0.5 | 2 pcs | Direction axiale | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
190.39 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | A93 | 0.5 | 2 pcs | Direction axiale | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 12 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
152.85 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Côté tige mâle | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
152.85 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Côté tige mâle | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Direction axiale | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
154.66 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Côté tige mâle | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin et parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
154.66 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | M5×0.8 | Côté tige mâle | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Direction axiale | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin et parasurtenseur | Aucun | DC24 | Type poussoir, non verrouillable | Cylindre | ||
151.05 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
150.16 € | 1 | 4 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
153.76 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé) | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
153.76 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Direction axiale | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé) | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
151.97 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin et parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
151.06 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Direction axiale | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
151.97 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
152.85 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin et parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
218.68 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | M9BW | 0.5 | 2 pcs | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
218.68 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | M9BW | 0.5 | 2 pcs | Direction axiale | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
154.68 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Côté tige mâle | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
158.26 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Côté tige mâle | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé) | Aucun | 24 V DC | Type à rainure et verrouillage | - | ||
152.85 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
152.85 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | M5×0.8 | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | DC24 | Type à rainure et verrouillage | Cylindre | ||
151.95 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
155.56 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé) | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
155.56 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Direction axiale | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé) | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
153.76 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin et parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
153.76 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Direction axiale | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin et parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
152.85 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Direction axiale | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
153.74 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
154.66 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin et parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
154.68 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Direction axiale | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin et parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
202.76 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | A93 | 3 | 2 pcs | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé) | Aucun | 24 V DC | Type à rainure et verrouillage | - | ||
153.74 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | M9P | 0.5 | 2 pcs | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
155.56 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Côté tige mâle | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
160.06 € | 1 | 4 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Côté tige mâle | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé) | Aucun | 24 V DC | Type à rainure et verrouillage | - | ||
154.60 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
153.69 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
157.31 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M, sans connecteur | Avec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé) | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Méthode de fonctionnement de la tige
Forme du corps principal
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Verrouillage d'extrémité
Soupapes
Support bracket
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Direction of Piping
Entrée électrique du fil de sortie
Témoin / Suppresseur de surtension
Type de connecteur
Tension nominale(V)
Fonctionnement manuel
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles