Vérin compact avec électrodistributeur, type guidé, Série CVQM

Vérin compact avec électrodistributeur, type guidé, Série CVQM
La conception intégrée permet des gains de temps, d’énergie et d’espace de montage.
[Caractéristiques]
· Précision d’antirotation ±0,1° max.
· 2 à 3 fois plus résistant aux charges latérales (par rapport à la Série CDQ2).
· Possibilité de montage direct de la charge.
· Cotes de montage compatibles avec la Série CQ2.
· Type à colonne de guidage avec une meilleure résistance aux charges latérales et une meilleure précision d’antirotation.
· Peut être équipé d’un petit détecteur statique à visualisation bicolore.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CVQM32-5-5M
CVQM32-5-5MOU
CVQM32-10-5MO
CVQM32-10-5MOU
CVQM32-10-5MOUP
CVQM32-10-5MU
CVQM32-15-5M
CVQM32-15-5MOU
CVQM32-15-5MZ
CVQM32-20-5MO
CVQM32-20-5MOP
CVQM32-20-5MOU
CVQM32-20-5MS
CVQM32-20-M9PWL-5MSB
CVQM32-25-5MOU
CVQM32-25-5MZ
CVQM32-30-5M
CVQM32-30-5MO
CVQM32-30-5MOU
CVQM32-30-5MUBP
CVQM32-35-5M
CVQM32-35-5MOU
CVQM32-40-5MOU
CVQM32-45-5MOU
CVQM32-50-5M
CVQM32-50-5MO
CVQM32-50-5MOU
CVQM32-50-5MOUP
CVQM32-75-5M
CVQM32-75-5MO
CVQM32-75-5MOU
CVQM32-100-5M
CVQM32-100-5MO
CVQM32-100-5MOU
CVQM32-100-5MOZP
CVQM32-100-5MZ
CVQM32-100-5MZP
CVQM40-5-5MOU
CVQM40-10-5MOU
CVQM40-15-5M
CVQM40-15-5MOU
CVQM40-20-5MOU
CVQM40-25-5M
CVQM40-25-5MOU
CVQM40-30-5M
CVQM40-30-5MOU
CVQM40-40-5MOU
CVQM40-45-5MOU
CVQM40-50-5M
CVQM40-50-5MO
CVQM40-50-5MOU
CVQM40-50-5MU
CVQM40-75-5MOU
CVQM40-100-5M
CVQM40-100-5MOU
CVQM50-10-5MOUF
CVQM50-15-5MOUF
CVQM50-20-5MOUF
CVQM50-25-5MOUF
CVQM50-30-5MOUF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Direction of Piping Entrée électrique du fil de sortie Témoin / Suppresseur de surtension Fonctionnement manuel

176.81 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin ou parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

179.45 €

1 4 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

181.97 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin ou parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

185.45 €

1 4 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

185.47 €

1 26 jours 32M5×0.8Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunDirection axialeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

186.32 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

184.56 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin ou parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

187.21 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

186.32 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin et parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

185.40 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin ou parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

185.40 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunDirection axialeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin ou parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

188.89 €

1 4 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

187.15 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

262.31 €

1 26 jours --M9PW32 pcsNormeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec parasurtenseurType à rainure et verrouillage

190.65 €

1 4 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

189.77 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin et parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

189.73 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin ou parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

188.84 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin ou parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

192.35 €

1 4 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

193.21 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunDirection axialeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type à rainure et verrouillage

192.34 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin ou parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

194.97 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

197.53 €

1 18 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

202.73 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

204.42 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin ou parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

203.55 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin ou parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

207.05 €

1 4 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

207.05 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunDirection axialeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

213.89 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin ou parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

213.00 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin ou parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

216.50 €

1 4 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

225.13 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin ou parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

224.26 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin ou parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

227.76 €

1 4 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

226.02 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunDirection axialeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

226.89 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin et parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

226.89 €

1 26 jours --Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunDirection axialeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin et parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

195.84 €

1 26 jours 40-Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

202.73 €

1 26 jours 40-Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

201.85 €

1 26 jours 40-Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin ou parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

204.48 €

1 26 jours 40-Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

206.18 €

1 26 jours 40-Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

206.11 €

1 26 jours 40-Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin ou parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

208.74 €

1 26 jours 40-Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

207.85 €

1 26 jours 40-Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin ou parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

210.48 €

1 4 jours 40-Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

213.94 €

1 26 jours 40-Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

219.13 €

1 26 jours 40-Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

221.69 €

1 26 jours 40-Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin ou parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

220.82 €

1 26 jours 40-Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin ou parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

224.32 €

1 4 jours 40-Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

225.19 €

1 26 jours 40-Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

227.76 €

1 26 jours 40-Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

237.15 €

1 26 jours 40-Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin ou parasurtenseurType poussoir, non verrouillable

239.79 €

1 26 jours 40-Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

238.10 €

1 4 jours 50GSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

243.23 €

1 26 jours 50GSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

248.44 €

1 26 jours 50GSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

250.98 €

1 4 jours 50GSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

252.74 €

1 26 jours 50GSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Type poussoir, non verrouillable

Loading...

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Cylindre de plaque
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard Température de fonctionnement(℃) -10:: 50
Verrouillage d'extrémité NA Soupapes Disponible Pression de fonctionnement(MPa) 0.15:: 0.7
Tension nominale(V) 24 V DC

Assistance technique