Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cylinder Nominal Size (φ) | Stroke (mm) | Type of Support | Operating Temperature Range (°C) | Commutateur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317.86 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
328.49 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
328.49 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
338.67 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
338.67 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
338.67 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
348.63 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
348.63 € | 1 | 26 jours | 20 | 90 | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
344.54 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
357.84 € | 1 | 26 jours | 20 | 110 | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
368.87 € | 1 | 26 jours | 20 | 128 | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
367.97 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
379.30 € | 1 | 26 jours | 20 | 155 | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
379.30 € | 1 | 26 jours | 20 | 175 | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
389.49 € | 1 | 26 jours | 20 | 180 | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
389.49 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
409.11 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
429.47 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
365.29 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
375.09 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
385.40 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
385.49 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
395.64 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
395.66 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
411.37 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
436.19 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
456.19 € | 1 | 26 jours | 25 | 225 | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
456.19 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
476.71 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
496.93 € | 1 | 26 jours | 25 | 318 | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
517.24 € | 1 | 26 jours | 25 | 390 | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
517.24 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
407.17 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
417.49 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
514.09 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | -10~ 60 | H7B | 0.5 | 2 pièces | ||
437.40 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
437.39 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
447.77 € | 1 | 26 jours | 32 | 90 | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
567.43 € | 1 | 26 jours | 32 | 90 | Standard | -10~ 60 | H7C | 0.5 | 2 pièces | ||
447.77 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
458.10 € | 1 | 26 jours | 32 | 120 | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
458.10 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
468.27 € | 1 | 26 jours | 32 | 160 | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
478.44 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
498.67 € | 1 | 26 jours | 32 | 205 | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
498.46 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
579.57 € | 1 | 26 jours | 32 | 450 | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
599.97 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
459.83 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
474.94 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
474.79 € | 1 | 26 jours | 40 | 85 | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
480.07 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
485.00 € | 1 | 26 jours | 40 | 110 | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
495.06 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
515.07 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
535.03 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
635.51 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
675.66 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
352.01 € | 1 | 26 jours | 20 | - | [Chape] En T | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | ||
352.01 € | 1 | 26 jours | 20 | - | [Chape] En T | -10~ 80 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A |
Loading...
Nominal Pressure | 7MPa | Cylinder type | Standard | Rod Movement | Tige à double effet |
---|---|---|---|---|---|
Tube Material | Acier inoxydable | Piston Material | Acier inoxydable | Standard | N/A |
Cushion Mechanism | Deux côtés | Additional Function | No | Operating Pressure Range(MPa) | 0.3:: 9 |
Piston Speed(mm/sec) | 8:: 300 | Piston Packing Material | NBR | Type de connecteur | N/A |
Support de montage de commutateur auto | N/A |
Configurer
Propriétés de base
Cylinder Nominal Size(φ)
Stroke(mm)
Type of Support
Commutateur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles