Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Fonction supplémentaire | Température de fonctionnement (℃) | Verrouillage d'extrémité | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | Support de montage de commutateur auto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.00 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Avec ressort de rappel | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
264.27 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Avec ressort de rappel | 40 | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Avec mécanisme de blocage | Type à levier (type à absorption d’énergie réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
353.24 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Avec ressort de rappel | 40 | Standard | - | [Fourni] Disponible | Rc | H7BA | 3 | 2 pcs | Avec mécanisme de blocage | Type à levier (type à absorption d’énergie réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
151.29 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Avec ressort de rappel | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Roller type | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
132.95 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
219.39 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | - | NA | Rc | H7C | 3 | 2 pcs | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
246.89 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à levier (type à absorption d’énergie réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
256.81 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Avec capuchon d’annulation | Type à levier (type à absorption d’énergie réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
151.29 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Avec fonction de crabotage de la tige | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type chanfreiné | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
241.06 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type standard | Type à levier (non réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
151.24 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Roller type | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
133.00 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
246.90 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à levier (type à absorption d’énergie réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
264.27 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 40 | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Avec mécanisme de blocage | Type à levier (type à absorption d’énergie réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
241.06 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type standard | Type à levier (non réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
151.29 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Roller type | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
133.82 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Avec ressort de rappel | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
265.11 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Avec ressort de rappel | 40 | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Avec mécanisme de blocage | Type à levier (type à absorption d’énergie réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
133.77 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
241.90 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type standard | Type à levier (non réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
152.06 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Roller type | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
133.84 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
152.11 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 40 | Avec fonction de crabotage de la tige | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type chanfreiné | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
241.90 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type standard | Type à levier (non réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
152.11 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Roller type | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
248.55 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Avec ressort de rappel | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à levier (type à absorption d’énergie réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
258.47 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Avec ressort de rappel | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Avec capuchon d’annulation | Type à levier (type à absorption d’énergie réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
265.95 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Avec ressort de rappel | 40 | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Avec mécanisme de blocage | Type à levier (type à absorption d’énergie réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
242.74 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Avec ressort de rappel | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type standard | Type à levier (non réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
152.95 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Avec ressort de rappel | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Roller type | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
134.66 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
172.39 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | - | NA | Rc | C73 | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
203.48 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | - | NA | Rc | C73C | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
203.08 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | - | NA | Rc | H7BA | 5 | 1 pc | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
248.55 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à levier (type à absorption d’énergie réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
346.06 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | - | NA | Rc | H7BW | 3 | 2 pcs | Aucun | Type à levier (type à absorption d’énergie réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
271.76 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Avec blocage + annulation | Type à levier (type à absorption d’énergie réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
152.95 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Avec fonction de crabotage de la tige | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type chanfreiné | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
242.73 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type standard | Type à levier (non réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
152.95 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Roller type | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
152.95 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 40 | Avec fonction de crabotage de la tige | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type chanfreiné | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
242.73 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type standard | Type à levier (non réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
152.95 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Roller type | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
141.39 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Type à raccords instantanés intégrés | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
138.05 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Type à raccords instantanés intégrés | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
142.19 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Type à raccords instantanés intégrés | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
279.31 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | Type à raccords instantanés intégrés | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Avec blocage + annulation | Type à levier (type à absorption d’énergie réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
160.48 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Type à raccords instantanés intégrés | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Roller type | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
143.03 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Type à raccords instantanés intégrés | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
161.32 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Type à raccords instantanés intégrés | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Roller type | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
139.71 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Type à raccords instantanés intégrés | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
133.00 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Avec ressort de rappel | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
133.00 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
133.00 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
152.95 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Avec ressort de rappel | 40 | Avec fonction de crabotage de la tige | -10~ 70 | NA | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type chanfreiné | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
134.66 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
152.95 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Roller type | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
134.68 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
296.52 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 40 | Standard | - | NA | G | C73C | 3 | 2 pcs | Aucun | Type à levier (type à absorption d’énergie réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
242.73 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type standard | Type à levier (non réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A |
Loading...
Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard | Environnement, applications | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Soupapes | NA | Pression de fonctionnement(MPa) | néant::1.0 |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
D.I. du cylindre : D(Ø)
Fonction supplémentaire
Verrouillage d'extrémité
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Metal Fitting
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Type de connecteur
Support de montage de commutateur auto
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles