Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
REBH15-150 |
REBH15-200 |
REBH15-500 |
REBH25-200 |
REBH25-300 |
REBH25-600 |
REBH25-800 |
REBHT25-1000 |
REBHT25-300 |
REBHT25-400 |
REBHT25-500 |
REBHT25-600 |
REBHT32-300 |
REBHT32-400 |
REBHT32-500 |
REBHT32-600 |
REBHT32-800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Max. Masse de la charge (plage sélectionnable) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Guide | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Port Screw Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,125.69 € | 1 | 26 jours | 150 | 5 to 9.2 | 9 | 106 | 15 | [Guide roulant] Guide linéaire à 1 axe | 71.5 | 46 | Vis M | ||
1,125.69 € | 1 | 26 jours | 200 | 5 to 9.2 | 9 | 106 | 15 | [Guide roulant] Guide linéaire à 1 axe | 71.5 | 46 | Vis M | ||
1,369.37 € | 1 | 26 jours | 500 | 5 to 9.2 | 9 | 106 | 15 | [Guide roulant] Guide linéaire à 1 axe | 71.5 | 46 | Vis M | ||
1,770.81 € | 1 | 26 jours | 200 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Guide roulant] Guide linéaire à 1 axe | 86 | 63 | Rc | ||
1,863.69 € | 1 | 26 jours | 300 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Guide roulant] Guide linéaire à 1 axe | 86 | 63 | Rc | ||
2,142.15 € | 1 | 26 jours | 600 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Guide roulant] Guide linéaire à 1 axe | 86 | 63 | Rc | ||
2,327.82 € | 1 | 26 jours | 800 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Guide roulant] Guide linéaire à 1 axe | 86 | 63 | Rc | ||
3,704.13 € | 1 | 26 jours | 1 000 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Guide roulant] Guide linéaire à 2 axe | 119 | 63 | Rc | ||
2,599.39 € | 1 | 26 jours | 300 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Guide roulant] Guide linéaire à 2 axe | 119 | 63 | Rc | ||
2,757.23 € | 1 | 26 jours | 400 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Guide roulant] Guide linéaire à 2 axe | 119 | 63 | Rc | ||
2,914.97 € | 1 | 26 jours | 500 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Guide roulant] Guide linéaire à 2 axe | 119 | 63 | Rc | ||
3,072.82 € | 1 | 26 jours | 600 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Guide roulant] Guide linéaire à 2 axe | 119 | 63 | Rc | ||
2,905.77 € | 1 | 26 jours | 300 | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Guide roulant] Guide linéaire à 2 axe | - | 75 | Rc | ||
3,072.82 € | 1 | 26 jours | 400 | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Guide roulant] Guide linéaire à 2 axe | - | 75 | Rc | ||
3,239.97 € | 1 | 26 jours | 500 | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Guide roulant] Guide linéaire à 2 axe | - | 75 | Rc | ||
3,407.03 € | 1 | 26 jours | 600 | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Guide roulant] Guide linéaire à 2 axe | - | 75 | Rc | ||
3,741.27 € | 1 | Devis | 800 | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Guide roulant] Guide linéaire à 2 axe | - | 75 | Rc |
Loading...
Type | Vérin sans tige | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Type à joint de cylindre sans tige | Magnétique |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Usage général | Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé dur | Vitesse de fonctionnement(mm/s) | 70:: 600 |
Pression de fonctionnement(MPa) | 0.2 à 0.7 | Number of Switches | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Custom-made Specifications | Aucun |
End Block | Aucun | Model | Aucun | Custom-made | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Course(mm)
Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Guide
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Port Screw Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles