Accouplement sans contact de type MagTran FDS-W / FBS-W

Accouplement sans contact de type MagTran FDS-W / FBS-W
Peut transmettre sans aucun problème pendant l’accouplement même si un Raccord de cloison se trouve entre eux, tant que le raccord de cloison est en matériau non magnétique .
Peut être utilisé pour des applications de mélange sans avoir besoin d'usiner des trous, joints d'étanchéité, etc.
En raison de l'absence de contact, aucun dommage n’est, causé, même en cas de désalignement des axes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FBS31W-A10-B10
FDS31W-A12
FDS31W-A12-B12
FDS40W-A12
FDS40W-A12-B12
FDS66W-A15
FDS66W-A15-B15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(φ)
Type standard / type à couple élevé Type Matériau de l'aimant Traitement de surface de l'aimant

43.06 €

1 6 jours 31Exécution standardEnsemble de produitsAimant liant néodymeGalvanoplastie

27.62 €

1 10 jours 31Type à couple élevéProduit simpleAimant fritté en néodymeNi-Cu-Ni jeu à 3 couches

58.33 €

1 10 jours 31Type à couple élevéEnsemble de produitsAimant fritté en néodymeNi-Cu-Ni jeu à 3 couches

38.28 €

1 10 jours 40Type à couple élevéProduit simpleAimant fritté en néodymeNi-Cu-Ni jeu à 3 couches

76.56 €

1 6 jours 40Type à couple élevéEnsemble de produitsAimant fritté en néodymeNi-Cu-Ni jeu à 3 couches

62.71 €

1 10 jours 66Type à couple élevéProduit simpleAimant fritté en néodymeNi-Cu-Ni jeu à 3 couches

112.14 €

1 10 jours 66Type à couple élevéEnsemble de produitsAimant fritté en néodymeNi-Cu-Ni jeu à 3 couches

Loading...

  1. 1

Informations de base

Orthogonal / parallèle Type parallèle Température de résistance à la chaleur(°C) 60 Matériau du support Aluminium (A5056)

Assistance technique