Régulateur de vitesse avec cadran, série DSC-C, type compact

Régulateur de vitesse avec cadran, série DSC-C, type compact
Un Régulateur de vitesse avec un cadran.
[Caractéristiques]
· Type Pièce de genou avec Raccord simple effet . Utilisé comme Régulateur de vitesse. Équipé d'un compteur d'entrée et d’un compteur de sortie.
· Permet la visualisation des paramètres de Vitesse du Cylindre . La Vitesse du Cylindre peut être ajustée facilement, de manière fiable et par n'importe qui.
· Un Régulateur de vitesse à cadran avec des caractéristiques de Taux de débit proportionnelles au nombre d’Aiguilles et peu de différence individuelle.
· Permet une quantification et une quantification détaillées.
[Applications]
· Utilisé lors de l'étude de la traçabilité.
· Permet de visualiser le Taux de débit.
· Ajuste la vitesse ou la vitesse d'ouverture/fermeture des cylindres, vannes à cylindre, vannes sanitaires, vannes papillon, etc . en ajustant le taux de débit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DSC-C-M5-6

Référence pièce
DSC-C-M5-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.47 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Speed Controller Forme du corps principal Coude Sens de commande Meter-Out
Type de raccord Male thread + One-Touch Couplings Matériau du corps principal Polybutylene Terephthalate Environnement de fonctionnement, applications Standard
Matériau du filetage Brass Type à bouton Push Lock Calibrated Plage de températures de fonctionnement(°C) 0:: 60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.05 à 1.0 Débit max.(l/min) 0.9 Flow Rate Characteristics Taux de débit normal
Oil And Dust Resistant Sans Material Limit Sans Piping Size M5
Compatible Tube Outer Diameter(φ) 6

Vous vous trouvez sur la page de Régulateur de vitesse avec cadran, série DSC-C, type compact, le numéro d'article est le suivant: DSC-C-M5-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DSC-C-M5-6.

Assistance technique