Vérins à faible frottement (simple effet) Série MQP (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérins à faible frottement (simple effet) Série MQP
[Caractéristiques]
· Pas de secousses.
· Sans piston.
· Simple effet spécial / rétraction par force externe.
· Variations de poussée réduites.
· Faible frottement et toucher souple.
· Contrôle linéaire de haute précision.

(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des vérins pneumatiques SMC,
    cliquer ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas
    Cliquez ici pour obtenir un devis ou pour passer une commande si vous connaissez le numéro de modèle.
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MQP4-10S
MQP6-10S
MQP10-10S
MQP16-10S
MQP20-10S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)

197.24 €

1 26 jours 4

199.66 €

1 4 jours 6

210.56 €

1 26 jours 10

222.77 €

1 26 jours 16

264.19 €

1 26 jours 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Simple effet (rétraction) Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Cylindre de plaque
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Faible friction (résistance interne) Température de fonctionnement(℃) 5:: 80
Verrouillage d'extrémité NA Soupapes NA Pression de fonctionnement(MPa) 0.001:: 0.7

Assistance technique