Vérins sans tige à lecture de course avec frein, Série ML2B

Vérins sans tige à lecture de course avec frein, Série ML2B
[Caractéristiques]
· Vérin sans tige avec frein mesurable pendant le déplacement.
· Vérin à positionnement hautement reproductible grâce à l’intégration d’un mécanisme de frein et d’un capteur de course dans un vérin sans tige à entraiinement direct (précision d'arrêt ± 0,5 mm).
« Mécanisme de frein »
· Méthode de blocage mixte ressort/pneumatique.
· Blocage possible dans les deux sens.
« Vérin sans tige »
· Nombreuses options d’orifice de tuyauterie.
· Type à tuyauterie centralisée (air d’entrainement).
· Conception compacte avec logement du détecteur dans le corps principal.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ML2B25B-200
ML2B25B-2000
ML2B25B-300
ML2B25B-300L
ML2B25B-350
ML2B25B-450
ML2B25B-500
ML2B25B-700L
ML2B25B-900
ML2B32B-1000
ML2B32B-1200
ML2B32B-200
ML2B32B-2000
ML2B32B-250
ML2B32B-300
ML2B32B-400
ML2B32B-600L
ML2B32B-700
ML2B32B-800L
ML2B32B-900
ML2B40B-100
ML2B40B-1000
ML2B40B-1100
ML2B40B-1200
ML2B40B-1400
ML2B40B-1650
ML2B40B-1800
ML2B40B-1800L
ML2B40B-2000
ML2B40B-500
ML2B40B-750
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)

922.69 €

1 26 jours 20020 to 39.920.4138254673

1,463.15 €

1 26 jours 2,00020 to 39.920.4138254673

952.73 €

1 26 jours 30020 to 39.920.4138254673

1,132.94 €

1 26 jours 30020 to 39.920.4138254673

982.69 €

1 26 jours 35020 to 39.920.4138254673

982.69 €

1 26 jours 45020 to 39.920.4138254673

1,012.71 €

1 26 jours 50020 to 39.920.4138254673

1,252.97 €

1 26 jours 70020 to 39.920.4138254673

1,132.89 €

1 26 jours 90020 to 39.920.4138254673

1,490.10 €

1 26 jours 1 00020 to 39.930.6168-5888

1,562.53 €

1 26 jours 1 20020 to 39.930.6168-5888

1,200.10 €

1 26 jours 20020 to 39.930.6168-5888

1,852.47 €

1 26 jours 2,00020 to 39.930.6168-5888

1,235.90 €

1 26 jours 25020 to 39.930.6168-5888

1,236.39 €

1 26 jours 30020 to 39.930.6168-5888

1,272.61 €

1 26 jours 40020 to 39.930.6168-5888

1,589.50 €

1 26 jours 60020 to 39.930.6168-5888

1,381.40 €

1 26 jours 70020 to 39.930.6168-5888

1,661.94 €

1 26 jours 80020 to 39.930.6168-5888

1,453.87 €

1 26 jours 90020 to 39.930.6168-5888

1,422.81 €

1 26 jours 10040 to 5751.02044068106

1,823.48 €

1 26 jours 1 00040 to 5751.02044068106

1,911.82 €

1 26 jours 1,10040 to 5751.02044068106

1,912.56 €

1 26 jours 1 20040 to 5751.02044068106

2,001.61 €

1 26 jours 140040 to 5751.02044068106

2,179.73 €

1 68 jours 165040 to 5751.02044068106

2,179.73 €

1 68 jours 1,80040 to 5751.02044068106

2,438.65 €

1 26 jours 1,80040 to 5751.02044068106

2,268.76 €

1 68 jours 2,00040 to 5751.02044068106

1,600.92 €

1 26 jours 50040 to 5751.02044068106

1,734.40 €

1 26 jours 75040 to 5751.02044068106

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Vérin sans tige Matériau de la table Alliage d'aluminium Type à joint de cylindre sans tige Assemblage mécanique
Environnement de fonctionnement Usage général Traitement de surface de la table Aluminium anodisé dur Guide Guide roulant
Pression de fonctionnement(MPa) 0,1 à 0,8 Number of Switches Sans commutateur auto (aimant intégré) Custom-made Specifications Aucun
End Block Aucun Model Aucun Méthode de contrôle Avec frein (sans graduations)
Support de montage de support de réglage N/A

Assistance technique