Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MVGQM25-20
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tige double | Forme du corps principal | Guidé |
---|---|---|---|---|---|
D.I. du cylindre : D(Ø) | 25 | Fonction supplémentaire | Avec fonction de réglage de la vitesse | Environnement, applications | Standard |
Température de fonctionnement(℃) | -10:: 50 | Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | Disponible |
Pression de fonctionnement(MPa) | 0.1:: 0.7 | Auto Switch | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Lead Wire Length(m) | Aucun |
Number of Switches | Aucun | Type of Shaft Bearing | Palier lisse | Poussée / Traction sous tension | Déployé à l’actionnement |
Type de connecteur | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Vérins guidés avec électrovanne intégrée, Série MVGQ (⌀25, ⌀32, ⌀40, ⌀50, ⌀63), le numéro d'article est le suivant: MVGQM25-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MVGQM25-20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles