Relais de suralimentation série IL100

Relais de suralimentation série IL100
[Caractéristiques]
· Utilisé lorsque la distance de tuyauterie entre l'instrument et la partie opérationnelle est très longue ou lorsque la capacité de la partie opérationnelle est importante.
· La vitesse d'entraînement de la partie opération a été grandement améliorée.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IL100-02
IL100-02-L
IL100-02-T
IL100-02B
IL100-02B-S
IL100-02B-T
IL100-03
IL100-03-L
IL100-03-T
IL100-03B
IL100-F02
IL100-F02-T
IL100-F02B
IL100-F03
IL100-F03-T
IL100-F03B
IL100-N02
IL100-N02-L
IL100-N02-S
IL100-N02-SL
IL100-N02-ST
IL100-N02-T
IL100-N02B
IL100-N02B-S
IL100-N02B-SL
IL100-N02B-ST
IL100-N02B-T
IL100-N03
IL100-N03-L
IL100-N03-S
IL100-N03-SL
IL100-N03-ST
IL100-N03-T
IL100-N03B
IL100-N03B-L
IL100-N03B-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de filetage Taille de port de connexion Spécifications Accessories

150.47 €

1 4 jours Rc1/4StandardN/A

157.65 €

1 26 jours Rc1/4Pour basses températures (-30 à 60°C)N/A

211.26 €

1 26 jours Rc1/4Pour huile hautes températures (-5 à 100°C)N/A

155.03 €

1 26 jours Rc1/4StandardAvec support

162.69 €

1 26 jours Rc1/4Sans cuivreAvec support

215.82 €

1 26 jours Rc1/4Pour huile hautes températures (-5 à 100°C)Avec support

158.82 €

1 4 jours Rc3/8StandardN/A

174.00 €

1 26 jours Rc3/8Pour basses températures (-30 à 60°C)N/A

219.47 €

1 26 jours Rc3/8Pour huile hautes températures (-5 à 100°C)N/A

163.40 €

1 26 jours Rc3/8StandardAvec support

150.47 €

1 26 jours G1/4StandardN/A

211.27 €

1 26 jours G1/4Pour huile hautes températures (-5 à 100°C)N/A

155.03 €

1 26 jours G1/4StandardAvec support

158.82 €

1 26 jours G3/8StandardN/A

219.47 €

1 26 jours G3/8Pour huile hautes températures (-5 à 100°C)N/A

163.40 €

1 26 jours G3/8StandardAvec support

150.47 €

1 4 jours NPT1/4StandardN/A

157.65 €

1 4 jours NPT1/4Pour basses températures (-30 à 60°C)N/A

158.92 €

1 26 jours NPT1/4Sans cuivreN/A

167.03 €

1 26 jours NPT1/4Sans cuivre, pour basses températures (-30 à 60°C)N/A

218.68 €

1 26 jours NPT1/4Sans cuivre, pour hautes températures (-5 à 100°C)N/A

211.10 €

1 26 jours NPT1/4Pour huile hautes températures (-5 à 100°C)N/A

155.03 €

1 26 jours NPT1/4StandardAvec support

162.66 €

1 26 jours NPT1/4Sans cuivreAvec support

180.73 €

1 26 jours NPT1/4Sans cuivre, pour basses températures (-30 à 60°C)Avec support

223.26 €

1 26 jours NPT1/4Sans cuivre, pour hautes températures (-5 à 100°C)Avec support

215.82 €

1 26 jours NPT1/4Pour huile hautes températures (-5 à 100°C)Avec support

158.82 €

1 4 jours NPT3/8StandardN/A

165.84 €

1 4 jours NPT3/8Pour basses températures (-30 à 60°C)N/A

166.50 €

1 26 jours NPT3/8Sans cuivreN/A

173.61 €

1 26 jours NPT3/8Sans cuivre, pour basses températures (-30 à 60°C)N/A

227.06 €

1 26 jours NPT3/8Sans cuivre, pour hautes températures (-5 à 100°C)N/A

219.65 €

1 26 jours NPT3/8Pour huile hautes températures (-5 à 100°C)N/A

163.40 €

1 26 jours NPT3/8StandardAvec support

178.58 €

1 26 jours NPT3/8Pour basses températures (-30 à 60°C)Avec support

224.15 €

1 26 jours NPT3/8Pour huile hautes températures (-5 à 100°C)Avec support

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Dispositif auxiliaire d'instrumentation

Assistance technique