Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FGC1SA-10-L105V |
FGC1SA-10-M105N |
FGC1SB-10-T050 |
FGC1SB-10-TX50 |
FGC2SA-04 |
FGC2SA-10-L105V |
FGC4SA-04-S100V |
FGC4SB-10-M020V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Niveau de filtration | Max Operating Pressure (MPa) | Nominal of pipe flange | Longueur de l'élément | Type d'élément | Matériaux de l'élément | Matériaux du joint d'élément | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,412.46 € | 1 | 68 jours | [Standard] Filtre Industriel | 105 µm | 1 | 25 (1B) | 250 | Micro-maille | SUS 316 | FKM | ||
3,119.41 € | 1 | 26 jours | [Standard] Filtre Industriel | 105 µm | 1 | 25 (1B) | 250 | Micro-maille | SUS316 / époxy | NBR | ||
3,012.99 € | 1 | 26 jours | [Standard] Filtre Industriel | 50 µm | 1 | 25 (1B) | 500 | Fibre | Polypropylène | Aucun | ||
3,041.27 € | 1 | 68 jours | [Standard] Filtre Industriel | 0.5 µm | 1 | 25 (1B) | 500 | Fibre | Polypropylène | Aucun | ||
3,038.10 € | 1 | 68 jours | [Composants associés (appareils auxiliaires)] Conteneur, article unique | NA | 2 | 15 (1/2B) | 250 | Aucun | Aucun | Aucun | ||
3,688.73 € | 1 | 68 jours | [Standard] Filtre Industriel | 105 µm | 2 | 25 (1B) | 250 | Micro-maille | SUS 316 | FKM | ||
4,535.27 € | 1 | 68 jours | [Standard] Filtre Industriel | 100µm | 4 | 15 (1/2B) | 250 | Métal fritté | Acier inoxydable | FKM | ||
5,732.44 € | 1 | 68 jours | [Standard] Filtre Industriel | 20µm | 4 | 25 (1B) | 500 | Micro-maille | SUS316 / époxy | FKM |
Loading...
Qualité de l'air comprimé | Fluide | Type de connexion | Pipe flange | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Robinet de purge | NA | Matériau de la cuve | EN 1.4301 équiv. | Protection de cuve | NA |
Assemblage | Pipe connection type | Sens du débit | De la droite vers la gauche |
Configurer
Propriétés de base
Type
Niveau de filtration
Max Operating Pressure(MPa)
Nominal of pipe flange
Longueur de l'élément
Type d'élément
Matériaux de l'élément
Matériaux du joint d'élément
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles