Capuchon d'extrémité de la série SP

Capuchon d'extrémité de la série SP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Un Capuchon pour protéger les extrémités du Cadre .
[Caractéristiques]
· Le Matériau est de la ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène)
[Applications]
· Matériau de Couverture des équipements d'automatisation industrielle
· Pièces de Couverture d'exposition
· Pièces pour établi
· Pièces pour la Base de la machine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ECP-7575-6
ECPR-25165
ECPR-2587
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de capuchon Type de montage Dimensions extérieures
(mm)

3.50 €

1 Disponible 5 jours 10[3 côtés] MultifaceType G75x75

3.72 €

1 10 jours 10Forme RType E25x165

4.25 €

1 Disponible 5 jours 10Forme RType F25x86.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Style de montage Butée de capuchon Matériau Résine Couleur Noir
Détails des matériaux Plastique ABS [ABS]

Assistance technique