Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de capuchon | Série d'extrusions | Type de montage | Couleur | Spécifications | Dimensions extérieures (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.66 € 2.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Carré | NIC Autotec série M8 | Type A | Noir | - | 40x40 | |
6.66 € 2.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Carré | NIC Autotec série M8 | Type A | Gris | - | 40x40 | |
6.95 € 2.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Rectangle | NIC Autotec série M8 | Type A | Noir | - | 40x80 | |
6.95 € 2.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Rectangle | NIC Autotec série M8 | Type A | Gris | - | 40x80 | |
6.77 € 2.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Carré | NIC Autotec série M8 | Type C | Noir | - | 45x45 | |
7.07 € 2.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Rectangle | NIC Autotec série M8 | Type D | Noir | - | 45x90 | |
6.93 € 2.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Carré | NIC Autotec série H10 | Type J | Noir | - | 50x50 | |
2.38 € | 1 | 5 jours | 10 | Carré | NIC Autotec série H10 | Type J | Gris | - | 50x50 | ||
2.85 € | 1 | 5 jours | 10 | Carré | NIC Autotec série M8 | Type A | Noir | - | 80x80 | ||
7.35 € 2.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Carré | NIC Autotec série M8 | Type A | Gris | - | 80x80 | |
2.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [3 côtés] Multiface | NIC Autotec série M8 | Type B | Noir | - | 40x40 | |
3.69 € | 1 | 5 jours | 10 | Forme L | NIC Autotec série M8 | Type B | Noir | - | 80x80 | ||
7.42 € 2.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Forme R | NIC Autotec série M8 | Type B | Noir | - | 40x40 | |
3.79 € | 1 | 5 jours | 10 | Forme L/R | NIC Autotec série M8 | Type B | Noir | - | 80x80 | ||
2.91 € | 1 | 5 jours | 10 | En angle | NIC Autotec série M8 | Type B | Noir | 30° | - | ||
3.08 € | 1 | 5 jours | 10 | En angle | NIC Autotec série M8 | Type B | Noir | 45° | - | ||
2.91 € | 1 | 5 jours | 10 | En angle | NIC Autotec série M8 | Type B | Noir | 60° | - |
Loading...
Style de montage | Butée de capuchon | Matériau | Résine | Détails des matériaux | Plastique ABS [ABS] |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme de capuchon
Série d'extrusions
Type de montage
Couleur
Spécifications
Dimensions extérieures(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles