Module de surveillance du débit de courant

Module de surveillance du débit de courant

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
286-661
286-662
286-664
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension de fonctionnement min
(V Cc)
Tension de fonctionnement max
(V Cc)
Tension de service
(V Cc)
Plage de lecture (max.)
(A/AC)
Plage de lecture (min.)
(A/AC)
Capacité de commutation (max.)
(W)
Courant de commutation (max.)
(mA))
Tension de commutation (max.)
(V Cc)
Poids
(g)
Type de contact

191.29 €

1 Disponible 6 jours --2460,081,2502446,6-

78.43 €

1 Disponible 6 jours 1228-3,50,41050012022,71 fabricant

191.29 €

1 Disponible 6 jours ---101---56,71 changement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température min(°C) -25 Température max(°C) +40 Fonctions (relais) Flux de courant
Type de relais (catégorie) Relais de surveillance

Assistance technique