Capteur de courant avec connexion de bus dans un boîtier à montage sur rail DIN

Capteur de courant avec connexion de bus dans un boîtier à montage sur rail DIN

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
789-620
789-621
789-622
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension de fonctionnement min
(V Cc)
Tension de fonctionnement max
(V Cc)

398.99 €

1 Disponible 6 jours 1234

398.99 €

1 Disponible 6 jours --

388.07 €

1 Disponible 6 jours 1234

Loading...

  1. 1

Informations de base

(Indice IP) IP20 Température min(°C) -20 Température max(°C) +70
Taille du produit (hauteur)(mm) 55 Taille du produit (longueur)(mm) 90 Taille du produit (largeur)(mm) 35
Connexion (composants) RJ45 Type de relais (catégorie) Capteur de courant

Assistance technique