Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2297523
Taille du produit (profondeur)(mm) | 114.5 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 99 | Taille du produit (largeur)(mm) | 22.5 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de lecture (max.)(VAC) | 350 | Plage de lecture (min.)(VAC) | 0 | Courant de commutation (max.)(A) | 16 |
Tension nominale(VDC) | 24 | Tension de commande (max.)(VDC) | 30 | Tension de commande (min.)(VDC) | 19.2 |
Température max.(°C) | +70 | Température min.(°C) | -25 | Indice IP | IP20 |
Type de relais (catégorie) | Démarreur magnétique | Connexion (composants) | Borne à vis | Fonctions (relais) | Surcharge |
Vous vous trouvez sur la page de Module de gestion électronique de moteur EMM, le numéro d'article est le suivant: 2297523.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2297523.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles