Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0801658 |
0801659 |
0801660 |
0801661 |
0801662 |
0801663 |
1411073 |
1411074 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de collier (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Diamètre de borne (max.) (mm) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 36.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 147 | - | Cadre d'étanchéité | |
- | 34.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 120 | - | Cadre d'étanchéité | |
- | 33.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 99.2 | - | Cadre d'étanchéité | |
- | 42.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 147 | - | Cadre d'étanchéité | |
- | 39.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 120 | - | Cadre d'étanchéité | |
- | 37.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 99.2 | - | Cadre d'étanchéité | |
59.14 € | 4 | 7 jours | 2 | 120 | 11 | Cadre d'étanchéité avec buses coniques | |||
69.75 € | 3 | 7 jours | 2 | 147 | 11 | Cadre d'étanchéité avec buses coniques |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 20 | Taille du produit (largeur)(mm) | 58 | Température max.(°C) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Indice IP | IP54 | Type d'accessoire (boîtiers) | Étanchéité |
Couleur | Noir | Matériau | PA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de collier(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Diamètre de borne (max.)(mm)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles