Démarreur de moteur hybride

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2900414
2900420
2900421
2900422
2900530
2900543
2900545
2900559
2900566
2900567
2900568
2900569
2900570
2900573
2900574
2900576
2900582
2903902
2903904
2903906
2903908
2903910
2903912
2903914
2903916
2903918
2903920
2903922
2903924
2905139
2905152
2906059
2906060
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge de courant
(A)
Tension nominale
(VDC)
Tension de commande (max.)
(VDC)
Tension de commande (min.)
(VDC)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Connexion (composants)

194.22 €

1 40 jours 2.4243019.2+70-25Bornes à vis

194.22 €

1 40 jours 2.423025385+70-25Bornes à vis

194.22 €

1 40 jours 9243019.2+70-25Bornes à vis

194.22 €

1 40 jours 923025385+70-25Bornes à vis

138.27 €

2 40 jours 9243019.2+70-25Bornes à vis

149.99 €

2 40 jours 2.4243019.2+70-25Bornes à vis

149.99 €

2 40 jours 9243019.2+70-25Bornes à vis

186.58 €

1 7 jours 2.4243019.2+70-25Bornes à vis

170.87 €

2 40 jours 0.6243019.2+70-25Bornes à vis

170.87 €

2 40 jours 2.4243019.2+70-25Bornes à vis

170.87 €

2 7 jours 2.423025385+70-25Bornes à vis

170.87 €

2 40 jours 9243019.2+70-25Bornes à vis

170.87 €

2 7 jours 923025385+70-25Bornes à vis

170.87 €

2 7 jours 0.6243019.2+70-25Bornes à vis

170.87 €

2 40 jours 2.4243019.2+70-25Bornes à vis

170.87 €

2 40 jours 9243019.2+70-25Bornes à vis

194.22 €

1 40 jours 0.6243019.2+70-25Bornes à vis

194.22 €

1 40 jours 0.6243019.2+70-25Ressort de traction

194.22 €

1 40 jours 2.4243019.2+70-25Ressort de traction

194.22 €

1 40 jours 9243019.2+70-25Ressort de traction

170.87 €

2 7 jours 0.6243019.2+70-25Ressort de traction

170.87 €

2 40 jours 2.4243019.2+70-25Ressort de traction

170.87 €

2 40 jours 9243019.2+70-25Ressort de traction

170.87 €

2 7 jours 0.6243019.2+70-25Ressort de traction

170.87 €

2 40 jours 2.4243019.2+70-25Ressort de traction

170.87 €

2 40 jours 9243019.2+70-25Ressort de traction

147.41 €

2 40 jours 0.6243019.2+70-25Ressort de traction

147.41 €

2 40 jours 2.4243019.2+70-25Ressort de traction

147.41 €

2 40 jours 9243019.2+70-25Ressort de traction

264.70 €

1 40 jours 3243019.2+60-5Ressort de traction

264.70 €

1 40 jours 3243019.2+60-5Bornes à vis

197.34 €

1 40 jours -243019.2+705Borne à vis

197.34 €

1 40 jours -243019.2+705Ressort de traction

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (profondeur)(mm) 114.5 Taille du produit (hauteur)(mm) 22.5 Taille du produit (largeur)(mm) 99
Tension de commutation (max.)(VAC) 550 Tension de commutation (min.)(VAC) 42 Indice IP IP20
Type de relais (catégorie) Démarreur magnétique

Assistance technique