Connecteur mâle intégré pour capteur / actionneur, écrou plat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1504084
1504097
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type fileté, côté raccord Compatible avec (détails) Type (divers)

0.76 €

300 7 jours PG9-Écrou plat PG9

0.76 €

300 7 jours M16Fixation M16Écrou plat M16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Contenu(pc(s)) 1 Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -25
Niveau de contamination 3 Indice IP IP67 Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Contre-écrou Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (accessoires)

Assistance technique