Détecteur de position pour actionneur Série D-MP□

Détecteur de position pour actionneur Série D-MP□
Émet des signaux analogiques de position de course de l’actionneur.
[Caractéristiques]
· Accepte les sorties analogiques avec 4 types de plage de mesure.
· Sortie de détecteur disponible, compatible IO-Link.
· Peut être installé sur la rainure de montage des détecteurs de vérin par le haut.
· Raccordement de câble : précâblé (2 m), M8 4 broches (0,3 m), M12 4 broches (0,3 m)
[Applications]
· Détermination de positionnement vertical/horizontal, détection de position d’un élévateur, inspection des alésages et des cotes.

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consulter le catalogue du fabricant pour le détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-MP025A
D-MP025B
D-MP025C
D-MP050A
D-MP050B
D-MP050C
D-MP100A
D-MP100B
D-MP100C
D-MP200A
D-MP200B
D-MP200C
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Entrée électrique Longueur du fil de sortie
(m)
Measurement range
(mm)

201.47 €

1 39 jours Précâblé2.025 ± 1

203.69 €

1 39 jours M8, 4 broches0.325 ± 1

203.69 €

1 39 jours M12, 4 broches0.325 ± 1

264.50 €

1 43 jours Précâblé2.050 ± 1

266.76 €

1 43 jours M8, 4 broches0.350 ± 1

266.76 €

1 46 jours M12, 4 broches0.350 ± 1

336.53 €

1 43 jours Précâblé2.0100 ± 1

338.77 €

1 39 jours M8, 4 broches0.3100 ± 1

338.77 €

1 39 jours M12, 4 broches0.3100 ± 1

438.94 €

1 43 jours Précâblé2.0200 ± 1

441.19 €

1 39 jours M8, 4 broches0.3200 ± 1

441.19 €

1 39 jours M12, 4 broches0.3200 ± 1

Loading...

  1. 1

Assistance technique