Système de distribution de passerelle d'équipement de bus de terrain (prenant en charge 64 points), série EX500

Système de distribution de passerelle d'équipement de bus de terrain (prenant en charge 64 points), série EX500
  • En promotion
[Caractéristiques]
· Les distributeurs de vannes et les unités d'entrée sont répartis autour de l'unité GW (passerelle).
· Conforme aux autres protocoles en remplaçant l'unité GW.
· Nombre d'entrées/sorties = 64/64, le nombre de sorties (nombre de solénoïdes) par port de dérivation est de 16.
· Nombre de connexions de distributeur de vannes = jusqu'à 4 unités, nombre de connexions d'unité d'entrée = jusqu'à 4 unités, longueur de câble = jusqu'à 10 m.
· Le réglage de l'adresse pour le bloc de vannes / l'unité d'entrée n'est pas nécessaire.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EEX500-IB1-E3
EEX500-IB1-E4
EEX500-IB1-E5
EEX500-IB1-E8
EEX500-IB1-M8
EEX500-IB1-T8
EX500-EB1
EX500-IB1
EX500-IE1
EX500-IE3
EX500-S001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Format de sortie Type Number of Inputs/Outputs Connector Number of Stations Rated voltage Specifications

108.35 €

1 39 jours Base de collecteur-distributeur d'entrée-Connecteur M83--

109.03 €

1 4 jours Base de collecteur-distributeur d'entrée-Connecteur M84--

109.77 €

1 39 jours Base de collecteur-distributeur d'entrée-Connecteur M85--

111.77 €

1 4 jours Base de collecteur-distributeur d'entrée-Connecteur M88--

111.77 €

1 39 jours Base de collecteur-distributeur d'entrée-Equipement mixte M8, M128--

111.77 €

1 4 jours Base de collecteur-distributeur d'entrée-Connecteur M128--

7.02 €

4.84 €

1 Jour même

Stock

Plaque / Bloc de connexion-Bloc d'extrémité-----

93.48 €

66.37 €

1 Jour même

Stock

Système sans fil-L'unité d'entrée-----

33.37 €

1 4 jours Plaque / Bloc de connexionSpécifications PNPBloc d'entrée2 points (entrée)Connecteur M8---

39.66 €

28.16 €

1 Jour même

Stock

Plaque / Bloc de connexionSpécifications PNPBloc d'entrée2 points (entrée)Connecteur M12---

156.23 €

1 4 jours Système sans filCourant absorbé / NPN (commun positif)Unité SI16 points (sortie)--24Vanne série SV applicable

Loading...

  1. 1

Assistance technique