Équipement de bus de terrain, système de distribution de passerelle (prenant en charge 128 points) série EX500

Équipement de bus de terrain, système de distribution de passerelle (prenant en charge 128 points) série EX500
[Caractéristiques]
· Les distributeurs de vannes et les unités d'entrée sont répartis autour de l'unité GW (passerelle).
· Conforme aux autres protocoles en remplaçant l'unité GW.
· Nombre d'entrées/sorties = 128/128 points, le nombre de sorties (nombre de solénoïdes) par port de dérivation est de 32.
· Nombre de connexions de distributeur de vannes = jusqu'à 4 unités, nombre de connexions d'unité d'entrée = jusqu'à 4 unités, longueur de câble = jusqu'à 20 m.
· Fonction serveur WEB (test de fonctionnement des vannes, diagnostic de connexion de chaque unité, diagnostic de court-circuit des équipements d'entrée).
· Le réglage de l'adresse pour le bloc de vannes / l'unité d'entrée n'est pas nécessaire.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX9-BD1
EX9-EA03
EX9-OEP1
EX9-OET1
EX9-PE1
EX500-ACY01-S
EX500-DXPA
EX500-DXPB
EX500-GEN2
EX500-GPN2
EX500-S103
EX500-ZMA1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Protocole de communication Format de sortie Type Number of Inputs/Outputs Connector Number of Stations Rated voltage Specifications Option

7.73 €

1 39 jours Plaque / Bloc de connexion--Support de plaque-----Ecrou (rond, n pans) borgne hexagonal (M4) x 1, vis mécaniques combinées à tête cylindrique (M4 x 8) x 1, vis mécaniques combinées à tête cylindrique (M4 x 10) x 1

20.84 €

1 22 jours Plaque / Bloc de connexion--Plaque d'extrémité------

130.44 €

1 4 jours Plaque / Bloc de connexion-Source / PNP (négatif commun)Bloc de sortie8 pointes (sortie)--24 DCType d'alimentation par lots (pour une charge élevée en watts)-

130.44 €

1 39 jours Plaque / Bloc de connexion-Source / PNP (négatif commun)Bloc de sortie8 pointes (sortie)--24 DCType d'alimentation interne (pour une faible charge en watts)-

125.82 €

1 4 jours Plaque / Bloc de connexion--Bloc de puissance--Octuple maximal (Bloc de sortie)---

45.94 €

1 4 jours Connecteur--Connecteur de branche de type Y------

248.77 €

1 4 jours Système sans fil-Entrée capteur PNPL'unité d'entrée16 pointsConnecteur M8-24 DC--

285.39 €

1 4 jours Système sans fil-Entrée capteur PNPL'unité d'entrée16 pointsConnecteur M12-24 DC--

802.03 €

1 4 jours Système sans filEtherNet/IP™-Unité GW128 points (entrée sortie)-----

802.03 €

1 4 jours Système sans filPROFINET-Unité GW128 points (entrée sortie)-----

195.27 €

1 4 jours Système sans fil-Source / PNP (négatif commun)Unité SI16 / 32 points (commutation par Interrupteur de réglage intégré)--24 DCVanne série SY, VQC, S0700, SV applicable-

14.82 €

1 98 jours Système sans fil--Support de fixation Rail DIN (2 pièces incluses)------

Loading...

  1. 1

Assistance technique