Courroies crantée / Powergrip / HTD#M / CR (néoprène) / fibre de verre / GATES / "ISO 9563".

Courroies crantée / Powergrip / HTD#M / CR (néoprène) / fibre de verre / GATES / "ISO 9563".
· 3M und 5M: Les courroies 3M et 5M PowerGrip™ HTD™ sont conçues pour des vitesses jusqu’à 20 000 tr/min et une puissance maximale de 10 kW
· La forme optimisée de la denture permet la transmission de charges élevées, et ce, même avec des pas réduits. Vitesse linéaire jusqu’à 80m/s.
· Rendement pouvant atteindre 99%.
· Conception compacte
· Amélioration de la résistance au saut de dents de 25% par rapport à la solution PowerGrip™
· Longue durée de vie et absence d’entretien
· Plage de température : de -30°C à +100°C
· Compatibilité totale avec les profils de poulies HTD™
8M, 14M und 20M:
· Capacités de charge jusqu’à 1 000kW
· Sans glissement L’engrènement souple des dents de la courroie PowerGrip™ HTD™ assure une vitesse constante
· Large plage de vitesses
· Fonctionnement économique. Absence de lubrification et de réglage causé par l’allongement ou l’usure
· Rendement mécanique élevé. La courroie accumule un minimum de chaleur. La tension de la courroie est réduite car l’adhérence n’est pas utilisée pour la transmission de puissance
· Vitesses de transmission constantes
· Longévité accrue grâce à une excellente résistance à l’abrasion dans de nombreuses applications où les chaînes et les engrenages s’usent rapidement
· PowerGrip™ HTD™ 14M : Conductibilité statique (ISO 9563), ce qui permet de les utiliser dans les circonstances décrites par la Directive 2014/34/UE – ATEX
· Plage de température : de -30°C à +100°C
· Compatibilité totale avec les profils de poulies HTD™

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HTD 1000 5M 9
HTD 1000 5M 15
HTD 1000 5M 25
HTD 1000 8M 20
HTD 1000 8M 30
HTD 1000 8M 50
HTD 1000 8M 85
HTD 1000 8M 711
HTD 1002 3M 6
HTD 1002 3M 9
HTD 1002 3M 15
HTD 1002 3M 711
HTD 10005M 9
HTD 10005M 15
HTD 10005M 25
HTD 10005M 711
HTD 1025 5M 9
HTD 1025 5M 15
HTD 1025 5M 25
HTD 10255M 9
HTD 10255M 15
HTD 10255M 25
HTD 10255M 457
HTD 1035 5M 9
HTD 1035 5M 15
HTD 1035 5M 25
HTD 10355M 9
HTD 10355M 15
HTD 10355M 25
HTD 10355M 711
HTD 1040 8M 20
HTD 1040 8M 30
HTD 1040 8M 50
HTD 1040 8M 85
HTD 1040 8M 711
HTD 1050 5M 9
HTD 1050 5M 15
HTD 1050 5M 25
HTD 10505M 9
HTD 10505M 15
HTD 10505M 25
HTD 10505M 711
HTD 105 3M 6
HTD 105 3M 9
HTD 105 3M 15
HTD 105 3M 457
HTD 1064 8M 20
HTD 1064 8M 30
HTD 1064 8M 50
HTD 1064 8M 85
HTD 1064 8M 457
HTD 1071 3M 457
HTD 1080 3M 457
HTD 1080 8M 20
HTD 1080 8M 30
HTD 1080 8M 50
HTD 1080 8M 85
HTD 1080 8M 457
HTD 1092 14M 40
HTD 1092 14M 55
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de la courroie Largeur nominale W (mm)
(mm)
Longueur de circonférence
(mm)
Nombre de dents

14.52 €

1 12 jours HTD 5M91000200

21.52 €

1 12 jours HTD 5M151000200

32.40 €

1 7 jours HTD 5M251000200

31.50 €

1 12 jours HTD 8M201000125

47.45 €

1 12 jours HTD 8M301000125

78.98 €

1 12 jours HTD 8M501000125

133.93 €

1 12 jours HTD 8M851000125

783.79 €

1 3 jours ----

8.82 €

1 12 jours -61002334

11.45 €

1 12 jours -91002334

17.13 €

1 12 jours -151002334

585.13 €

1 3 jours ----

13.40 €

1 3 jours ----

19.85 €

1 3 jours ----

29.89 €

1 3 jours ----

661.24 €

1 3 jours ----

14.68 €

1 12 jours HTD 5M91025205

22.25 €

1 12 jours HTD 5M151025205

32.80 €

1 12 jours HTD 5M251025205

13.54 €

1 3 jours ----

20.53 €

1 3 jours ----

30.27 €

1 3 jours ----

431.95 €

1 3 jours ----

14.75 €

1 12 jours HTD 5M91035207

22.07 €

1 12 jours HTD 5M151035207

33.10 €

1 12 jours HTD 5M251035207

13.61 €

1 3 jours ----

20.36 €

1 3 jours ----

30.56 €

1 3 jours ----

682.70 €

1 3 jours ----

32.23 €

1 12 jours HTD 8M201040130

92.75 €

1 17 jours HTD 8M301040130

80.80 €

1 12 jours HTD 8M501040130

137.35 €

1 7 jours HTD 8M851040130

804.73 €

1 3 jours ----

15.07 €

1 12 jours HTD 5M91050210

22.18 €

1 12 jours HTD 5M151050210

33.85 €

1 12 jours HTD 5M251050210

13.90 €

1 3 jours ----

20.47 €

1 3 jours ----

31.22 €

1 3 jours ----

693.22 €

1 3 jours ----

4.58 €

1 12 jours -610535

6.25 €

1 12 jours -910535

9.12 €

1 12 jours -1510535

207.89 €

1 3 jours ----

33.10 €

1 12 jours HTD 8M201064133

49.50 €

1 12 jours HTD 8M301064133

83.07 €

1 12 jours HTD 8M501064133

140.73 €

1 12 jours HTD 8M851064133

525.93 €

1 3 jours ----

383.16 €

1 3 jours ----

388.27 €

1 3 jours ----

33.65 €

1 12 jours HTD 8M201080135

50.12 €

1 12 jours HTD 8M301080135

83.97 €

1 12 jours HTD 8M501080135

142.57 €

1 12 jours HTD 8M851080135

534.69 €

1 3 jours ----

151.48 €

1 12 jours HTD 14M40109278

207.47 €

1 12 jours HTD 14M55109278

Loading...

Informations de base

Forme de la courroie Extrémité fermée Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc

Assistance technique