Plaques de base, V70eco, dimensions globales identiques à celles des palettes DIN 55201

Plaques de base, V70eco, dimensions globales identiques à celles des palettes DIN 55201

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les plaques de base V70eco sont un nouveau développement de la gamme de produits V70 optimisé en termes de qualité et de prix.
Ils sont entièrement compatibles avec le système à fente en T V70 existant.
• Centres à tolérance H6 et fentes à tolérance H8.
• Alignement de la plaque de base sur la table de machine à l'aide de centres et/ou de fentes de centrage.
• Trous de fixation sur un pas de 100mm.
• Acier à outils hautement résistant à la traction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1200.700
1200.800
1200.900
1203.300
1203.500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
a
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
y
(mm)
Nombre de fentes en T a1 Nombre de fentes en T a2 Poids
(g)

3,409.42 €

1 4 jours 150400100605020400100-125561

4,210.07 €

1 4 jours 200500200406020500200-127795

5,360.23 €

1 4 jours 200630200357025630200-1699152

3,872.00 €

1 4 jours 15040010060502050020040125777

4,818.30 €

1 4 jours 200500200406020630200351279120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de bagues de raccordement pour système de serrage Zero-Point (option 4 Matériau Acier à outils, haute résistance Système V70
Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique