Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1076.400 |
1105.200 |
1505.200 |
1505.400 |
1506.200 |
1506.300 |
1506.400 |
1506.500 |
1511.500 |
1605.200 |
1605.400 |
1605.700 |
1606.600 |
1606.800 |
1611.500 |
1906.240 |
1906.340 |
1906.440 |
1906.540 |
1906.640 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | a (mm) | b (mm) | b2 (mm) | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | n (mm) | s (mm) | y (mm) | Convient à | Nombre de trous de fixation n | Nombre de rangées de trous b1 | Nombre de rangées de trous l1 | Matériau | Système | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,590.40 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium | V40 | 21.5 | |||
1,766.41 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fonte grise, phosphatée | V70 | 26 | |||
1,801.21 € | 1 | 4 jours | - | 98 | - | - | 12 | M12 | 415 | - | - | 230 | 75 | 175 | - | - | - | - | - | 12 | M12 | 4 | 2 | 7 | Fonte grise, phosphatée | L12 | 19 | |||
2,880.38 € | 1 | 4 jours | - | 148 | - | - | 12 | M12 | 515 | - | - | 300 | 75 | 175 | 275 | - | - | - | - | 12 | M12 | 6 | 3 | 9 | Fonte grise, phosphatée | L12 | 38.5 | |||
7,094.26 € | 1 | 4 jours | 150 | - | 150 | - | 12 | M12 | 475 | 400 | 100 | - | 400 | - | - | 150 | - | - | 80 | 12 | M12 | 4 | 8 | 8 | Fonte grise GG | L12 | 147 | |||
8,165.67 € | 1 | 4 jours | 150 | - | 150 | - | 12 | M12 | 475 | 400 | 100 | - | 400 | 500 | - | 150 | - | - | 80 | 12 | M12 | 4 | 10 | 8 | Fonte grise GG | L12 | 168 | |||
9,388.14 € | 1 | 4 jours | 200 | - | 200 | - | 12 | M12 | 595 | 500 | 120 | - | 500 | - | - | 200 | - | - | 100 | 12 | M12 | 6 | 10 | 10 | Fonte grise GG | L12 | 295 | |||
10,726.47 € | 1 | 4 jours | 200 | - | 200 | - | 12 | M12 | 595 | 500 | 120 | - | 500 | 630 | - | 200 | - | - | 100 | 12 | M12 | 6 | 12 | 10 | Fonte grise GG | L12 | 326 | |||
738.44 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 12 | M12 | - | - | - | - | 74 | 35 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fonte grise, phosphatée | L12 | 5950 | |||
1,856.06 € | 1 | 4 jours | - | 98 | - | - | 16 | M16 | 415 | - | - | 230 | 75 | 175 | - | - | - | - | - | 16 | M16 | 4 | 2 | 7 | Fonte grise, phosphatée | L16 | 18.5 | |||
2,943.16 € | 1 | 4 jours | - | 148 | - | - | 16 | M16 | 515 | - | - | 300 | 75 | 175 | 275 | - | - | - | - | 16 | M16 | 6 | 3 | 9 | Fonte grise, phosphatée | L16 | 38 | |||
4,610.76 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fonte grise, phosphatée | L16 | 76 | |||
14,430.97 € | 1 | 4 jours | 200 | - | 200 | - | 16 | M16 | 725 | 630 | 135 | - | 630 | - | - | 200 | - | - | 130 | 16 | M16 | 6 | 12 | 12 | Fonte grise GG | L16 | 376 | |||
19,748.97 € | 1 | 4 jours | 300 | - | 300 | - | 16 | M16 | 910 | 800 | 135 | - | 800 | - | 100 | 300 | - | - | 150 | 16 | M16 | 8 | 16 | 16 | Fonte grise GG | L16 | 745 | |||
791.11 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 16 | M16 | - | - | - | - | 79 | 40 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fonte grise, phosphatée | L16 | 6395 | |||
4,079.10 € | 1 | 4 jours | 150 | - | 150 | M12 | - | - | 475 | 400 | 275 | - | 400 | - | 150 | 100 | 100 | 4 | 80 | 12 | M12 | 4 | - | - | Fonte grise GG | - | 147 | |||
5,244.36 € | 1 | 4 jours | 150 | - | 150 | M12 | - | - | 475 | 400 | 275 | - | 400 | 500 | 150 | 200 | 100 | 4 | 80 | 12 | M12 | 4 | - | - | Fonte grise GG | - | 168 | |||
6,009.81 € | 1 | 4 jours | 200 | - | 200 | M12 | - | - | 595 | 500 | 345 | - | 500 | - | 200 | 200 | 200 | 6 | 100 | 12 | M12 | 6 | - | - | Fonte grise GG | - | 295 | |||
7,226.57 € | 1 | 4 jours | 200 | - | 200 | M12 | - | - | 595 | 500 | 345 | - | 500 | 630 | 200 | 200 | 200 | 6 | 100 | 12 | M12 | 6 | - | - | Fonte grise GG | - | 326 | |||
8,538.78 € | 1 | 4 jours | 200 | - | 200 | M16 | - | - | 725 | 630 | 410 | - | 630 | - | 200 | 200 | 200 | 6 | 130 | 16 | M12 | 6 | - | - | Fonte grise GG | - | 385 |
Loading...
Sans minéraux de conflit | oui | Conformité REACH | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
a(mm)
b(mm)
b2(mm)
d(mm)
d1(mm)
d2(mm)
h(mm)
h1(mm)
h2(mm)
l(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
n(mm)
s(mm)
y(mm)
Convient à
Nombre de trous de fixation n
Nombre de rangées de trous b1
Nombre de rangées de trous l1
Matériau
Système
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles