Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1906.210 |
1906.310 |
1906.410 |
1906.510 |
1906.610 |
1906.810 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | n (mm) | s (mm) | y (mm) | Convient à | Nombre de trous de fixation n | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,125.04 € | 1 | 4 jours | 150 | 400 | 150 | 475 | 400 | 400 | - | - | 150 | 4 | 81 | 12 | M12 | 4 | 150 | |||
3,544.35 € | 1 | 4 jours | 150 | 400 | 150 | 475 | 400 | 400 | 500 | - | 150 | 4 | 81 | 12 | M12 | 4 | 173 | |||
3,825.07 € | 1 | 4 jours | 200 | 500 | 200 | 595 | 500 | 500 | - | - | 200 | 6 | 101 | 12 | M12 | 6 | 284 | |||
4,451.77 € | 1 | 4 jours | 200 | 500 | 200 | 595 | 500 | 500 | 630 | - | 200 | 6 | 101 | 12 | M12 | 6 | 334 | |||
5,842.16 € | 1 | 4 jours | 200 | 630 | 200 | 725 | 630 | 630 | - | - | 200 | 6 | 131 | 16 | M16 | 6 | 470 | |||
7,872.76 € | 1 | 4 jours | 300 | 800 | 300 | 910 | 800 | 800 | - | 100 | 300 | 8 | 151 | 16 | M16 | 8 | 745 |
Loading...
Matériau | Fonte grise GG | Sans minéraux de conflit | oui | Conformité REACH | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
a(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h(mm)
h1(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
n(mm)
s(mm)
y(mm)
Convient à
Nombre de trous de fixation n
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles