Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1013.600 |
1013.700 |
1013.800 |
1113.600 |
1113.700 |
1113.800 |
1133.000 |
1133.200 |
1513.600 |
1513.700 |
1533.000 |
1533.200 |
1613.700 |
1613.800 |
1633.000 |
1633.200 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | n1 (mm) | n2 (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | y (mm) | Convient à | Matériau | Système | Poids (g) | Nombre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.43 € | 1 | 4 jours | 24 | 10.3 | 18 | - | 30 | 6.5 | 14.5 | 80 | 20 | 40 | - | - | - | - | 8 | M8 | Acier, cémenté, meulé | V40 | 300 | 1 | |||
224.66 € | 1 | 4 jours | 24 | 10.3 | 18 | - | 30 | 6.5 | 14.5 | 120 | 20 | 40 | - | - | - | - | 8 | M8 | Acier, cémenté, meulé | V40 | 450 | 2 | |||
245.91 € | 1 | 4 jours | 24 | 10.3 | 18 | - | 30 | 6.5 | 14.5 | 160 | 20 | 40 | - | - | - | - | 8 | M8 | Acier, cémenté, meulé | V40 | 600 | 3 | |||
243.63 € | 1 | 4 jours | 40 | 14.3 | 24 | - | 50 | 10 | 20 | 140 | 35 | 35 | - | - | - | - | 12 | M12 | Acier, cémenté, meulé | V70 | 1550 | 2 | |||
274.68 € | 1 | 4 jours | 40 | 14.3 | 24 | - | 50 | 10 | 20 | 200 | 30 | 35 | - | - | - | - | 12 | M12 | Acier, cémenté, meulé | V70 | 2130 | 4 | |||
356.27 € | 1 | 4 jours | 40 | 14.3 | 24 | - | 50 | 10 | 20 | 300 | 27.5 | 35 | - | - | - | - | 12 | M12 | Acier, cémenté, meulé | V70 | 3360 | 7 | |||
47.72 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | Acier, noirci | V70 | 330 | - | |||
50.79 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | Acier, noirci | V70 | 500 | - | |||
217.22 € | 1 | 4 jours | 40 | 14.3 | 24 | 40 | - | - | - | 150 | - | - | 14.3 | 24 | 10 | 20 | 12 | M12 | Acier, cémenté, meulé | L12 | 1200 | 2 | |||
254.32 € | 1 | 4 jours | 40 | 14.3 | 24 | 40 | - | - | - | 200 | - | - | 14.3 | 24 | 10 | 20 | 12 | M12 | Acier, cémenté, meulé | L12 | 1700 | 3 | |||
45.88 € | 1 | 4 jours | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 74 | 50 | - | - | - | - | - | 12 | M12 | Acier, noirci | L12 | 350 | - | |||
48.72 € | 1 | 4 jours | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 95 | 70.3 | - | - | - | - | - | 12 | M12 | Acier, noirci | L12 | 500 | - | |||
288.89 € | 1 | 4 jours | 60 | 18.3 | 30 | 50 | - | - | - | 200 | - | - | 18.3 | 30 | 12 | 24 | 16 | M16 | Acier, cémenté, meulé | L16 | 3300 | 3 | |||
366.21 € | 1 | 4 jours | 60 | 18.3 | 30 | 50 | - | - | - | 300 | - | - | 18.3 | 30 | 12 | 24 | 16 | M16 | Acier, cémenté, meulé | L16 | 5000 | 5 | |||
54.50 € | 1 | 4 jours | 35 | - | - | 14 | - | - | - | 85 | 50 | - | - | - | - | - | 16 | M16 | Acier, noirci | L16 | 470 | - | |||
60.16 € | 1 | 4 jours | 35 | - | - | 14 | - | - | - | 105 | 70.3 | - | - | - | - | - | 16 | M16 | Acier, noirci | L16 | 630 | - |
Loading...
Sans minéraux de conflit | oui | Conformité REACH | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
h(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
n1(mm)
n2(mm)
t1(mm)
t2(mm)
y(mm)
Convient à
Matériau
Système
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles