Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1508.200 |
1508.400 |
1508.600 |
1608.600 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | a (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | y (mm) | Convient à | Nombre de trous de fixation n | Nombre de rangées de trous b1 | Nombre de rangées de trous l1 | Système | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,152.35 € | 1 | 4 jours | 150 | 150 | - | 12 | M12 | 408 | 358 | 75 | 400 | 230 | - | 150 | 12 | M12 | 4 | 4 | 7 | L12 | 97 | |||
9,014.56 € | 1 | 4 jours | 200 | 200 | - | 12 | M12 | 565 | 510 | 85 | 500 | 330 | - | 200 | 12 | M12 | 6 | 6 | 10 | L12 | 204 | |||
17,336.30 € | 1 | 4 jours | 200 | 200 | 300 | 12 | M12 | 700 | 640 | 100 | 630 | 450 | 200 | 300 | 16 | M16 | 8 | 8 | 12 | L12 | 426 | |||
19,787.53 € | 1 | 4 jours | 200 | 200 | 300 | 16 | M16 | 700 | 640 | 100 | 630 | 450 | 200 | 300 | 16 | M16 | 8 | 8 | 12 | L16 | 420 |
Loading...
Matériau | Fonte grise GG | Sans minéraux de conflit | oui | Conformité REACH | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
a(mm)
b2(mm)
b3(mm)
d1(mm)
d2(mm)
h(mm)
h1(mm)
h2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
y(mm)
Convient à
Nombre de trous de fixation n
Nombre de rangées de trous b1
Nombre de rangées de trous l1
Système
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles