Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1132.900 |
1514.700 |
1614.700 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 (mm) | h6 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | y (mm) | Convient à | Système | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.66 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V70 | 550 | |||
268.40 € | 1 | 4 jours | M12 | 25 | 80 | 65 | 40 | 12 | 67 | 74.8 | 30 | 12 | M12 | L12 | 1800 | |||
274.31 € | 1 | 4 jours | M16 | 30 | 90 | 75 | 50 | 12.5 | 72.5 | 90 | 35 | 16 | M16 | L16 | 2770 |
Loading...
Matériau | Acier, noirci | Sans minéraux de conflit | oui | Conformité REACH | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
d(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
h5(mm)
h6(mm)
l1(mm)
l2(mm)
y(mm)
Convient à
Système
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles