Inscription
Confirmé
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Mors de serrage, pour système de bridage M 12 / mors de serrage inférieur avec bille à face plate et pivot, surface plane, protection contre la rotation

Référence pièce:

23320.0148
Réinitialiser
Quantité :
Loading...

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce
23320.0148
En rapport
Quantité minimale de commande
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
145.45 €
( 173.09 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Les mors de serrage peuvent être utilisés pour les systèmes de bridage 23320.0008, 23320.0012 et 23320.0014.
Le mors de serrage supérieur (23320.0054, 23320.0056 et 23320.0058 - illustration 1-3) peut être utilisé pour augmenter la plage de serrage.
Au besoin, d'autres pièces standards peuvent être vissées dans le mors de serrage supérieur avec un filetage femelle M 8 (23320.0154 / .0156 - illustration 4 + 5)
Le mors de serrage inférieur avec pivot (23320.0148 - illustration 6) s'adapte aux dépouilles de la pièce.

La référence pièce a été confirmé