Mors de serrage, pour système de bridage M 12 / mors de serrage supérieur avec trou de positionnement

Mors de serrage, pour système de bridage M 12 / mors de serrage supérieur avec trou de positionnement

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les mors de serrage peuvent être utilisés pour les systèmes de bridage 23320.0008, 23320.0012 et 23320.0014.
Le mors de serrage supérieur (23320.0054, 23320.0056 et 23320.0058 - illustration 1-3) peut être utilisé pour augmenter la plage de serrage.
Au besoin, d'autres pièces standards peuvent être vissées dans le mors de serrage supérieur avec un filetage femelle M 8 (23320.0154 / .0156 - illustration 4 + 5)
Le mors de serrage inférieur avec pivot (23320.0148 - illustration 6) s'adapte aux dépouilles de la pièce.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23320.0154
23320.0156
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
to2
(mm)
Plage de serrage jusqu'à
(mm)
Poids
(g)
Pour image de finition

119.37 €

1 3 jours 2329834

138.38 €

1 3 jours 34401125

Loading...

  1. 1

Informations de base

d1(mm) M8 Mors de serrage Acier cémenté, nitruré, phosphaté au manganèse Sans minéraux de conflit oui
Conformité REACH oui

Assistance technique