Consoles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1510.100
1510.200
1610.100
1610.200
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
b
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
Système Poids
(g)

1,340.49 €

1 4 jours 7812M12-L128000

2,017.08 €

1 4 jours 7812M12-L1214.5

1,446.96 €

1 4 jours 9816M16-L169800

2,046.37 €

1 4 jours 9816M1660L1617.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte grise, phosphatée Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique