Supports de perçage fixes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1162.000
1162.100
1162.200
1162.300
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
Poids
(g)

105.74 €

1 4 jours 18813682213229.5120

108.48 €

1 4 jours 281613883820269.5210

117.10 €

1 4 jours 382413984020319.5390

125.08 €

1 4 jours 48351710845203711.5480

Loading...

  1. 1

Informations de base

h(mm) 25 Matériau Acier, cémenté, meulé Système L12
Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique