Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1163.000 |
1163.100 |
1163.200 |
1163.300 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | h1à (mm) | h1de (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.37 € | 1 | 4 jours | 28 | 13 | 9.9 | 24 | 32 | 45 | 36 | 22 | 16 | 88 | 74 | 25 | 24 | 390 | |||
278.58 € | 1 | 4 jours | 38 | 13 | 16.9 | 30 | 42 | 54 | 44 | 26 | 20 | 108 | 89 | 40 | 27 | 785 | |||
291.53 € | 1 | 4 jours | 48 | 17 | 24.8 | 45 | 55 | 68 | 54 | 32 | 26 | 108 | 84 | 25 | 27 | 1425 | |||
315.41 € | 1 | 4 jours | 58 | 17 | 34.9 | 52 | 68 | 82 | 68 | 44 | 38 | 128 | 99 | 40 | 27 | 2550 |
Loading...
Matériau | Acier, cémenté, meulé | Système | L12 | Sans minéraux de conflit | oui |
---|---|---|---|---|---|
Conformité REACH | oui |
Configurer
Propriétés de base
b1(mm)
b2(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
h1à(mm)
h1de(mm)
h2(mm)
h3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles