Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
b1(mm) | 125 | b2(mm) | 98 | b3(mm) | 108 |
---|---|---|---|---|---|
h2(mm) | 56 | h3(mm) | 53 | l(mm) | 7.6 |
Matériau | Acier, trempé | Sans minéraux de conflit | oui | Conformité REACH | oui |
Configurer
Propriétés de base
h1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles