Butées latérales

Butées latérales

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1586.250

Référence pièce
1586.250
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

42.30 €

31.30 €

1 Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

b1(mm) 16 b2(mm) 8 d1(mm) M6
d2(mm) 15 d3(mm) M8 h1(mm) 32
h2 à(mm) 37 h2 de(mm) 0 h2(mm) 37
h3(mm) 8 h4(mm) – 7 l1(mm) 60
l2(mm) 27 Matériau Acier Sans minéraux de conflit oui
Conformité REACH oui Poids(g) 110

Vous vous trouvez sur la page de Butées latérales, le numéro d'article est le suivant: 1586.250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1586.250.

Assistance technique