Blocs de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1010.100
1010.200
1010.300
1011.100
1011.200
1011.300
1110.100
1110.200
1110.300
1111.100
1111.200
1111.300
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Système Poids
(g)
Nombre

361.30 €

1 3 jours 4010178.25-406.512.54013V40280-

512.16 €

1 3 jours 4010178.25-406.512.58020V405852

566.84 €

1 3 jours 4010178.25-406.512.512020V409054

290.53 €

1 3 jours 2510178.25-406.512.54020V401471

369.10 €

1 3 jours 2510178.25-806.512.54020V403403

483.63 €

1 3 jours 2510178.25-1206.512.54020V405305

419.38 €

1 3 jours 70142412.25-7010207025V701700-

573.88 €

1 3 jours 70142412.25M1270102014035V7036002

635.12 €

1 3 jours 70142412.25M1270102021035V7056004

402.28 €

1 3 jours 40142412.25-7010207035V708101

487.40 €

1 3 jours 40142412.25-14010207035V7018803

548.74 €

1 3 jours 40142412.25-21010207035V7029505

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier, cémenté, meulé Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique