Entretoises

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spacers, EH 1007.400 - EH 1108.300

Product Description

This mounting element is a system part of the T-slot system.

Material

• Steel, case-hardened, ground

Drawing

Order Information

SystemDimensionsWeightArt. No.
 d1d2s  
 [mm][g] 
V408.524.0391007.400
V408.539.53301007.500
V408.524.04121007.600
V408.539.54371007.700
V408.524.05151007.800
V408.539.55461007.900
V70/L1213.039.53271107.400
V70/L1213.059.53651107.500
V70/L1213.039.54361107.600
V70/L1213.059.54861107.700
V70/L1213.039.55441107.800
V70/L1213.059.551071107.900
V70/L1213.039.510851108.000
V70/L1213.059.5102081108.100
V70/L1213.039.5201701108.200
V70/L1213.059.5204171108.300
Référence pièce
1007.400
1007.500
1007.600
1007.700
1007.800
1007.900
1107.400
1107.500
1107.600
1107.700
1107.800
1107.900
1108.000
1108.100
1108.200
1108.300
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d1
(mm)
d2
(mm)
s
(mm)
Système Poids
(g)

15.03 €

1 3 jours 8.5243V409

15.03 €

1 3 jours 8.539.53V4028

15.03 €

1 3 jours 8.5244V4012

15.03 €

1 3 jours 8.539.54V4037

15.03 €

1 3 jours 8.5245V4015

15.03 €

1 3 jours 8.539.55V4046

15.15 €

1 3 jours 1339.53L1226

16.16 €

1 3 jours 1359.53L1263

15.15 €

1 3 jours 1339.54L1235

16.16 €

1 3 jours 1359.54L1285

15.15 €

1 Jour même

Stock

1339.55L1244

16.16 €

1 3 jours 1359.55L12107

18.55 €

1 3 jours 1339.510L1285

19.67 €

1 3 jours 1359.510L12208

19.23 €

1 3 jours 1339.520L12170

20.61 €

1 3 jours 1359.520L12416

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier, cémenté, meulé Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique