Butées, revêtement diamant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1586.010
1586.011
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl1
(mm)
l2
(mm)
Pour image de finition

270.92 €

1 3 jours 1044-1

202.66 €

1 3 jours 1042202

Loading...

  1. 1

Informations de base

b1(mm) 44 b2(mm) 24 d(mm) 12
h1(mm) 21.4 h2(mm) 13.4 l3(mm) 2
Corps Acier à outils, trempé Goupille Revêtement diamant Sans minéraux de conflit oui
Conformité REACH oui Poids(g) 390

Assistance technique