Butées, prismes verticaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1586.040
1586.041
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl1
(mm)
l2
(mm)
Poids
(g)
Pour image de finition

203.29 €

1 3 jours 1060-4901

166.07 €

1 3 jours 1050204502

Loading...

  1. 1

Informations de base

b1(mm) 44 h1(mm) 21.4 l3(mm) 19.4
Matériau Acier à outils, trempé Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique