Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1047.800 |
1114.000 |
1114.100 |
1147.800 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | Système | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.65 € | 1 | 3 jours | 25 | 8.5 | 10 | M8 | 15 | 100 | 88 | 45 | 23 | 12 | V40 | 215 | |||
108.24 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | 110 | 69 | - | - | - | L12 | 300 | |||
118.43 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | 150 | 109 | - | - | - | L12 | 400 | |||
158.14 € | 1 | 3 jours | 40 | 13 | 15 | M12 | 13 | 160 | 145 | 80 | 36 | 20 | V70 | 470 |
Loading...
Matériau | Acier, cémenté, meulé | Sans minéraux de conflit | oui | Conformité REACH | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
b1(mm)
b2(mm)
d1(mm)
d2(mm)
h(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
Système
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles